• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov
  3. Enota IO-Link master
  4. Enota IO-Link master AutomationLine

Izbira izdelkov AutomationLine

Nova generacija za prilagodljivo avtomatizacijo

IO-Link masterji AutomationLine (serija AL16) predstavljajo novo generacijo decentraliziranih rešitev avtomatizacije za industrijske aplikacije.
Združujejo visoko zmogljivost s prilagodljivo integracijo in stroškovno učinkovitostjo.
Z 8 prosto nastavljivimi vrati IO-Link (razred A/B), do 16 digitalnimi vhodi in izhodi ter večprotokolarno podporo omogočajo razširljive rešitve avtomatizacije in hkrati zmanjšujejo inženirski napor.

Pregled sistema

Prednosti AutomationLine

Prilagodljiva V/I konfiguracija
8 vrat IO-Link (razred A/B) s posamično nastavljivimi vhodi in izhodi – prilagodljivo je mogoče nastaviti do 16 DI in 16 DO.

Visoka tokovna zmogljivost
Krmiljenje aktuatorjev z do 2 A na priključek – idealno za terenske naprave z veliko močjo.

Zmožnost več protokolov
Integriran vmesnik fieldbus za PROFINET in EtherNet/IP – idealno za standardizirane koncepte strojev.

Stroškovno učinkovita zasnova ohišja
Optimizirana proizvodna tehnologija zagotavlja stroškovno učinkovito rešitev brez kompromisov pri funkcionalnosti.

Robustna zasnova IP67
Ohišje, ojačano s steklenimi vlakni, popolnoma zalito tiskano vezje in območje delovne temperature od -40 do 70 °C – zasnovano za zahtevna industrijska okolja.

Funkcija in ožičenje AutomationLine

AutomationLine AL16xx

Lastnosti AutomationLine

Prilagodljiva vrata

AutomationLine ponuja 8 enakih vrat razreda A/B, kar poenostavi koncept povezovanja.
Zaradi koncepta skupne ozemljitve (GND US = UA) je mogoče pine 2 in 4 prilagodljivo nastaviti in uporabljati za vse vrste naprav IO-Link ter DI (US) / DO (UA). To omogoča, da se konfiguracija vrat individualno prilagodi specifični aplikaciji.

  • Največja prilagodljivost pri konfiguraciji
  • Manjša raznolikost artiklov

Nova, robustna zasnova industrijskega ohišja

AutomationLine ima popolnoma novo črno zasnovo ohišja za decentralizirano terensko uporabo v industrijskih okoljih. Stroškovno učinkovito ohišje iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, zagotavlja visoko mehansko trdnost.
Spodnji del ohišja je oblikovan z neposrednim zalivanjem tiskanega vezja. Ta postopek zagotavlja trajno tesnjenje in ohišje brez votlin. Vrata so integrirana neposredno v lupino ohišja, kar prinaša kompaktno, zaščiteno zasnovo z jasno strukturo in visoko robustnostjo.

  • Stroškovna učinkovitost z novim ohišjem
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije za industrijske aplikacije
  • Robustna in trpežna zasnova za neprekinjeno uporabo na terenu
  • Kompaktna zasnova z integrirano strukturo vrat IO-Link

Izdelki AutomationLine