• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Izbira izdelkov

Pregled enote IO-Link master

Enote IO-Link master so srce vsake rešitve za avtomatizacijo, ki temelji na IO-Link. Senzorje in aktuatorje, ki podpirajo IO-Link, povezujejo neposredno z nadzorno ravnjo, kar omogoča dosledno digitalno komunikacijo do ravni polja.

Poleg čistega prenosa procesnih podatkov ponujajo enote IO-Link master številne dodatne funkcije, kot so samodejno zaznavanje naprav, parametrizacija in celovita diagnostika – tako lokalno kot na daljavo.

Inteligentni vmesnik med senzorji in PLC

Zaradi podpore skupnim področnim vodilom in protokolom IT je mogoče enote IO-Link master brez težav integrirati v obstoječe sisteme PLC in jih hkrati uporabljati za aplikacije industrije 4.0 – na primer za spremljanje stanja, prediktivno vzdrževanje ali povezljivost z oblakom.

Za vašo aplikacijo in zahteve vam ponujamo ustrezno enoto IO-Link master.

Katera enota IO-Link master je primerna za vašo uporabo?

Za klasično avtomatizacijo s PLC

Če želite beležiti senzorje ali upravljati preproste aktuatorje neposredno prek PLC, vam bosta naši dve seriji izdelkov pomagali najti pravo rešitev.

Za PLC in digitalizacijo (Y-pot)

Če želite stroj ne le nadzorovati, temveč ga tudi pregledno povezati v oblak, spremljati stanje ali izvajati prediktivno vzdrževanje, potem so naše nadrejene enote, ki podpirajo IIoT, prava podlaga.

Sistem DataLine (AL13 series) je idealen za prve korake proti IIoT. Omogoča dostop do podatkov stroja prek PLC in sodobnih vmesnikov IT, kot sta MQTT ali JSON.

  • Hitro začnite s projekti IIoT – brez spreminjanja obstoječe logike PLC.
  • Vmesniki, kot so MQTT/JSON, omogočajo povezavo z obstoječimi informacijskimi sistemi, nadzornimi ploščami ali rešitvami za spremljanje stanja.
  • IP67 za industrijske uporabe in IP69K za postopke čiščenja
  • 4 x vrata A ali 8 x vrata A za IO-Link
  • Različice za EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT in Modbus TCP
  • A-kodirani napajalni priključek M12
  • Pripravljeno za moneo (napredni)

SolutionBlock (serija AL15) združuje enoto IO-Link master in edge napravo v eni sami napravi ter omogoča enostavno povezavo z IT-sistemi prek integriranih Node-RED, MQTT in OPC UA.

  • Celovita rešitev z vsemi vmesniki IT/OT – dodatni moduli niso potrebni.
  • Integrirana platforma Linux – zagotavlja največjo prilagodljivost za prihodnje uporabe IoT.
  • Možnost uporabe več protokolov: Podpira PROFINET in EtherNet/IP
  • Šifriranje na podlagi certifikata in OPC UA – izpolnjuje tipične zahteve končnih strank in IT-oddelkov.
  • API MQTT in REST v formatu JSON s šifriranjem TLS
  • Tolmač IODD: Samodejno prevajanje senzorskih podatkov v navadno besedilo
  • Podpora za NTP: Natančna sinhronizacija časa v omrežju
  • Pripravljeno za moneo (napredni)

CabinetLine (serija AL19) ponuja enake funkcije kot DataLine, vendar je zasnovan za namestitev v krmilne omarice. Idealen je za projekte nadgradnje ali nadzorne centre.

  • Prostorsko varčna alternativa IP20 za krmilne omarice – brez zmanjšanja funkcionalnosti.
  • Idealen je za centralizirane arhitekture, npr. v avtomatizaciji stavb ali obstoječih strojnih parkih.
  • 8x vrata A za IO-Link
  • Vrata MQTT/JSON IIoT
  • Različice za EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT in Modbus TCP
  • Sponke Combicon za enostavno ožičenje
  • Pripravljeno za moneo (napredni)

Pregled izdelkov

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Verižna povezava Napajanje + področno vodilo +IIoT Napajanje + vodilo fieldbus Vodilo fieldbus
Napajanje L-kodirani M12
16 A (US)
16 A (UA)
A-kodirani M12
3,9 A (ZDA)
Kletkaste sponke
3,9A (US)
Vodilo fieldbus PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Več protokolov
IIoT vhod HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Izhodna moč 4A 2A 300 mA
Omejitev toka na nadrejeno enot US/UA na vhod (prilagodljivo) na mastera
Merjenje toka da ne
mastera z 8 vhodi 4x vrata B
4x vrata A
8x A-vhod
mastera z 4 vhodi 4x B-vhod 4x A-vhod
Stopnja zaščite IP67 (oranžna)
IP69K (siva)
IP20

Material

Priključki/vtičnice

Ponikljana medenina (oranžna)
Nerjaveče jeklo (siva)
PA