• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
  2. Prikazovalniki IO-Linka

Vizualizacija in diagnostika s prikazovalnika IO-Linka

Prikazovalniki IO-Linka, nameščen na stroju

Večja preglednost obrata na mestu z IO-Linkom

Prikazovalniki IO-Link služijo za prikaz procesnih vrednosti, besedil in sporočil v okoljih IO-Linka. Odvisno od prikazovalnika lahko te vrednosti dodeli krmilnik ali pa jih prikazovalniku neposredno pošlje senzor. Dodeljevanje s krmilnikom nudi visoko prilagodljivost, vendar zahteva kompleksno programiranje. Druga možnost je, da se prikazovalnik namesti med senzor in IO-Link master ali poveže neposredno z masterjem, odvisno od vrste. Na prikazovalniku bodo nato prikazane procesne vrednosti priključenega senzorja ali vrednosti vseh senzorjev, priključenih na master.

Večnamenski prikazovalnik IO-Linka E30391

Prikazovalnik IO-Linka se uporablja za prikaz do štirih procesnih vrednosti, dodatnih informacij in sporočil (izhodni podatki). S tipkami se lahko prenašajo ukazi na krmilnik (vhodni podatki). Prikazovalnik IO-Linka lahko prikazuje prosto določljive procesne vrednosti, besedila in kode QR, ki se ciklično in aciklično prenašajo iz PLC-ja.

Vgrajeni prikazovalnik IO-Linka E30430

Vgrajeni prikazovalnik IO-Linka se uporablja za prikaz vrednosti procesa in ustreznih informacij o priključenem senzorju IO-Linka. Med delovanjem naprava zazna procesne podatke, ki jih ciklično prenaša senzor in jih prikaže na prikazovalniku in kot LED-lučka stanja. Med napravo in masterjem mora biti vzpostavljena aktivna komunikacija IO-Link. V idealnem primeru se uporabi IO-Link master. Za manjše samostojne rešitve se lahko kot master uporabi vmesnik Bluetooth (EIO344) ali ločevalnik podatkov (E43406).

Prikazovalnik IO-Link masterja E30443

Prikazovalnik IO-Link masterja se uporablja za prikaz informacij in procesnih vrednosti povezanih senzorjev družbe ifm z IO-Linkom. Vrednost procesa, ki se prikaže, in IP-naslov masterja lahko nastavite prek menija. Poleg tega se lahko prikažejo dodatne informacije o masterju in senzorjih.

Večfunkcijski zaslon DX20

Večfunkcijski zasloni z IO-Link lahko prikažejo do dve procesni vrednosti, ki ju PLC prenaša prek glavne enote IO-Link, in se nanju odzovejo s spremembo barve.
Prav tako lahko zajamejo dva analogna signala in ju izračunajo. Zajeti analogni signali in rezultati izračuna se izpišejo prek IO-Link.