• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. IO-Link – glavna stran
  2. Panoge

Pregled panog

Niti dve uporabi nista enaki. Vsaka uporaba ima zato svoje edinstvene zahteve. To velja zlasti za tehnologijo avtomatizacije. Te izzive smo prilagodili našim enotam IO-Link master in naš portfelj razdelili na dve področji. Ponujamo enote IO-Link master za procesno avtomatizacijo in enote IO-Link master za industrijsko avtomatizacijo.

Higienska čistost in industrijska robustnost

Enote IO-Link master za avtomatizacijo procesov so namenjeni na primer strankam v živilski, farmacevtski in kemični panogi. Na teh območjih veljajo najvišji higienski standardi. Zaradi stopnje zaščite IP69K in izbranih materialov so naše enote IO-Link master za te zahteve idealno opremljene za redno in intenzivno čiščenje.

Naše enote IO-Link master dokazujejo svoje prednosti tudi na področju industrijske avtomatizacije. Robustne naprave z ohišjem IP67 so odporne na udarce, vibracije in vplive varilnih kapljic ali industrijskih olj. Zato so idealne za uporabo na terenu, neposredno na stroju.

Pomagali vam bomo najti idealno rešitev.

Ne glede na to, v kateri panogi delujete in kakšne so vaše zahteve, imamo za vas pravo rešitev. Z veseljem bomo skupaj z vami poiskali pravi izdelek ali celo celotno rešitev.

Enostavna orientacija: vaš vstop v avtomatizacijo

Avtomatizacija procesov – serija za živila Industrijska avtomatizacija – serija za hladilna sredstva
Enota IO-Link master/ethernetni moduli/moduli IO-Link/stikala
  • IP 69 K
  • Tesnjenje: EPDM
  • Vtičnica: nerjavno jeklo 1.4404
  • IP 67
  • Tesnjenje: FKM
  • Vtičnica: ponikljana medenina
Enota IO-Link master ➜
priključitvena tehnologija ecolink
  • Oblikovano telo: PP
  • Zaklep: nerjavno jeklo (316L/1.4404)
  • Tesnjenje: EPDM
  • Oblikovano telo: TPU, oranžna
  • Zaklep: medenina, ponikljana
  • Tesnjenje: FKM
Povezava ecolink ➜
Naprave z IO-Link

Ponujamo ustrezne naprave za številne aplikacije v procesni industriji. Za določene naprave so na voljo ustrezne odobritve (EHEDG in 3A), izjave o skladnosti (EC1935/2004, FDA, FCM) in zasnova naprave (nerjaveče jeklo, OPC (čiščenje v odprtem obratu), enodelne naprave).

Največji nabor naprav IO-Link s tisočimi senzorji za večino aplikacij v industrijski avtomatizaciji. Ponujamo široko paleto naprav IO-Link, vključno z napravami za nadzor položaja, procesov, gibanja, identifikacije, vibracij in še veliko več

Naprave IO-Link ➜

Pregled panog

Ne glede na to, ali gre za živilsko industrijo, kmetijstvo, čiščenje vode in odpadnih voda, mobilne stroje, robotiko ali avtomobilsko industrijo, ponujamo prave izdelke, rešitve in storitve za vsako panogo.

Podpiramo vas pri doseganju vaših ciljev za optimizacijo učinkovitosti, kakovosti in zanesljivosti vaših obratov in procesov s pomočjo avtomatizacije.

S poglobljenim razumevanjem panoge, inovativno tehnologijo in partnerskim sodelovanjem vas spremljamo na poti do optimalne rešitve. Vaši izzivi nas ženejo naprej.