Senzorii și componentele de comandă folosite în vehiculele municipale trebuie să îndeplinească cele mai înalte cerințe: Componentele acestora sunt expuse unor temperaturi extreme, umidității, prafului, murdăriei și vibrațiilor. În mediul acesta, dispozitivele și senzorii ifm pentru uz mobil își demonstrează întregul potențial. Unitățile sunt proiectate pentru a suporta cele mai dificile condiții de exploatare. Funcționarea fiabilă a acestora în aplicațiile mobile este garantată de aprobarea de tipul E1 al Kraftfahrt-Bundesamt (Autoritatea federală germană pentru transportul auto). Este garantată siguranța maximă pentru operatori și alți utilizatori rutieri.
Aceasta este foarte importantă pentru vehiculele municipale deoarece acestea se deplasează în principal pe drumuri publice.
Vehiculele moderne cu încărcător lateral sunt utilizate pentru eliminarea deşeurilor într-un număr tot mai mare de oraşe. Operatorul manevrează vehiculul paralel cu pavajul, în locul în care au fost amplasate tomberoanele. Tomberoanele sunt apoi ridicate automat, golite și așezate la loc de brațul apucător în partea laterală a vehiculului. Citiți raportul nostru al aplicației pentru a afla modul în care senzorul O3M 3D pentru uz mobil crește siguranța vehiculelor din cadrul societății de salubrizare din Paderborn.
În pofida designului lor compact, utilajele de măturare se evidențiază printr-o tehnologie ecologică și o performanță excelentă de măturare.
Aceasta este, printre altele, rezultatul utilizării tehnologiei de comandă ecomatmobile. Modulele de control cu costuri optimizate și modulele de comunicare compacte ușurează crearea unui design de sistem adaptat aplicației.
Senzorii pentru aplicații mobile monitorizează funcțiile mașinii și garantează funcționarea fără probleme. Senzori inductivi sunt folosiți pentru monitorizarea încuietorii containerului de deșeu, în timp ce un traductor de presiune detectează nivelul din rezervorul apei de service.
Pe măsură ce materiile prime devin tot mai scumpe, tehnologia de reciclare devine tot mai importantă. Deșeuri de lemn, tăieri de copaci, materiale de construcții sau reciclarea metalelor: Procesarea optimă și sortarea materialelor garantează reciclarea de înaltă calitate.
Procesul de tocare cauzează vibrații și șocuri extreme, care au un impact asupra componentelor electronice. Din acest motiv, componentele ecomatmobile sunt testate în condiții reale de funcționare. Căldură, apă sau murdărie: Carcasele protejează sistemele electronice şi rezistă şi la condiţii extreme. De asemenea, interferența electrică nu are impact asupra modulelor de comandă, iar astfel asupra funcţionării utilajului.
Vehiculele de curățare a canalizării dispun de două sisteme cu pompă: Pompa cu jet curăță canalizările și rezervoarele. Cu ajutorul pompei cu vid, sedimentele, apa cu deşeuri şi deşeurile industriale pot fi aspirate într-un rezervor montat pe vehicul. Aceste vehicule municipale sunt fabricate de către clientul nostru danez Bucher. Componentele ecomatmobile de la ifm pentru uz mobil oferă acestora o soluţie de control simplă şi sigură. Aflaţi modalitatea prin care HMI robust asistă şoferul.