You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Gateway ISOBUS pentru echipament agricol

  • Comunicare fiabilă între unitatea adăugată și unitatea tractorului
  • Bazin de obiecte ISOBUS preinstalat pentru vizualizarea pe “Terminalul universal”
  • Configuraţie simplă via CODESYS cu ajutorul bibliotecilor ISOBUS
  • Implementare rapidă și simplă fără costuri suplimentare cu licenţa
  • Certificare AEF

ISOBUS este atât de simplu

Gateway-ul ISOBUS permite integrarea cu ușurinţă a funcţionalităţilor ISOBUS în programul de control al unităţii adăugate pentru echipamentul agricol. În scopul acesta, biblioteca cu funcţii este încărcată prin CODESYS V2.3 sau V3.5 în programul de aplicaţie existent, unde configurează vizualizarea în linie cu cerinţele respective.

Procese optimizate

Mulţumită procesării optimizate a datelor, pe display-ul conectat sunt transmise numai valorile care urmează a fi vizualizate, reducând semnificativ încărcătura asupra magistralei de date. Costurile de dezvoltare sunt minimizate prin reducerea considerabilă a eforturilor de implementare. Nu sunt necesare costuri de licenţă suplimentare pentru utilizarea gateway-ului ISOBUS.

Gata de utilizare cu bornele de racordare ISOBUS

Gateway-ul ISOBUS permite utilizarea cu ușurinţă a display-ului existent în unitatea tractorului via ISOBUS. În scopul acesta, gateway-ul este instalat între regulatorul din unitatea adăugată și conexiunea la unitatea tractorului. Cu ajutorul bibliotecilor furnizate în CODESYS, vizualizarea salvată în gateway este ajustată cu ușurinţă pentru a se potrivi aplicaţiei individuale. În acest capăt sunt disponibile cele mai des folosite obiecte de vizualizare ISOBUS.
Suplimentar, funcţia AUX (Funcţia de control auxiliar) este suportată astfel încât manipularea respectivă a utilajului să fie adaptată individual aplicaţiei. Cu ajutorul conectorului M12 convenabil, gateway-ul ISOBUS poate fi conectat cu ușurinţă la orice regulator mobil de la ifm folosind interfaţa CAN, chiar și ulterior.

Conceput pentru aplicaţii robuste

Gateway-ul ISOBUS poate fi utilizat în reţele de 12 V și 24 V pe panou.
Clasa de înaltă protecție IP 67 și suprafața închisă asigură protecție chiar și în condiții de mediu extreme. Chiar și temperaturile extreme sau șoc permanent și vibraţiile nu afectează funcţionarea gateway-ului ISOBUS.

Accesorii