Senzori de temperatură
Senzori pentru maşini de lucru
| Potrivire: Traductoare de temperatură cu curent, ieșire de curent sau PT1000 |
Versatil: Versiuni de conector selectabile M12, DEUTSCH și AMP |
Economic: Tensiunea de funcționare de 8 V |
Robust: Rezistență la presiune de până la 400 bari |
Simplitate: Gata de utilizare prin intervalele de măsurare presetate |
Flexibil: Diferite racorduri de proces și adâncimi de instalare |
Temperaturi în sistemele hidraulice și pneumatice aflate sub comandă
Traductoarele compacte de temperatură de tipurile TA/TU/TM sunt concepute special pentru utilizarea în maşini de lucru. Senzorii prezintă o precizie crescută datorită ajustării din fabrică a elementului PT și a componentelor electronice. Inovația, pe lângă intervalul de măsurare larg, o reprezintă timpul de reacție excelent. Rezistența crescută la vibrații și șocuri permit utilizarea în special în aplicații hidraulice și pneumatice cu o presiune înaltă de funcționare.
Intervalul de tensiune al traductoarelor de temperatură între 8 și 32 V CC asigură faptul că nu este afectată funcționarea sistemului de alimentare încorporat nici chiar de fluctuațiile mari. Pentru acoperirea cerințelor în creștere privind compatibilitatea electromagnetică în aplicațiile mobile, dispozitivele dispun de o rezistență tot mai mare la perturbațiile electromagnetice. Senzorii sunt disponibili cu diferite lungimi ale tijei de sondă, racorduri de proces și intervale de măsurare.
| Senzori pentru maşini de lucru | ||
|---|---|---|
|
• Traductoare compacte de temperatură pentru maşini de lucru |
Spre selector | |