Puternic: Controler de 32 biți, memorie mare și conectivitate CAN |
Robust: Rezistent la vibrații, umiditate și temperaturi ambiante extreme |
Siguranța: Versiuni pentru utilizarea în aplicații de siguranță |
Simplitate: Programare standardizată la IEC-61131-3 cu CODESYS |
Flexibil: Porturi I/O configurabile: digital, analogic, ieșire modulară în frecvență |
Controler micro de 32 biți puternice asigură durate foarte scurte ale ciclului. Memoria mare a programului permite procesarea programelor de aplicație complexe. Un al doilea micro controler integrat monitorizează funcțiile importante ale sistemului. Suplimentar față de intrările și ieșirile digitale, și controler are porturi analogice. Pot fi folosite și intrări pentru semnale rapide de până la 30 kHz. Toate intrările și ieșirile sunt protejate contra interferenței și supraîncărcării. Sursele de alimentare de interval larg permit funcționarea în sistemele de bord de 12 și 24 V.
Aproape toate controlerele conțin câteva interfețe CAN, care sunt folosite pentru transmiterea datelor prin protocolul CANopen, de ex. spre modulelor de intrare / ieșire descentralizate sau spre un modul de comunicare. Controlerele cu mai mult de o interfață CAN pot fi folosite ca un Gateway. Aceasta permite, spre exemplu, procesarea directă a datelor de control și diagnosticare a motoarelor diesel cu protocolul SAE-J1939.
Prin programarea via CODESYS până la IEC 61131-3, programarea este clară și simplă pentru utilizator. Librăriile funcționale sunt disponibile pentru funcții hardware speciale (de ex. gateway SAE-J1939/ CANopen).
Controler mobil | ||
---|---|---|
• Pentru funcții de comandă în vehicule și mașini de lucru |
Pentru utilizarea în cabine și tablouri de control | |
• Pentru funcții de comandă în vehicule și mașini de lucru |
Controler cu cerințe înalte de protecție |