• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Utilaje agricole şi forestiere

ecomatController
Controler puternic pentru funcții complexe ale utilajului în utilajele agricole autopropulsate

Aflați mai multe

ioControl - modulul robust pentru unitățile atașabile
Modulul de câmp liber programabil cu interfețe CAN permite comunicarea sigură cu tractorul

Aflați mai multe

ISOBUS Gateway
Cel mai simplu mod de a utiliza ISOBUS. Sunt disponibile librării pentru controlerele mobile ifm care permit integrarea rapidă și fiabilă a ISOBUS în aplicațiile (deja existente).

Aflați mai multe

Afișarea informațiilor vehiculului în HMI
Afișarea condițiilor de funcționare, informațiilor de diagnosticare, stărilor la intrări și ieșiri, monitorizarea erorilor și a mesajelor sistemului

Aflați mai multe

Camere pentru asistarea operatorului
Detectarea inteligentă a formelor și contururilor pentru controlul automat al utilajului și al funcțiilor de operare

Aflați mai multe

Monitorizarea flotei de utilaje
Păstrați un ochi asupra flotei dumneavoastră de utilaje și a stării sale de funcționare

Aflați mai multe

Monitorizarea temperaturii
Monitorizează temperatura uleiului din utilajul dumneavoastră cu un senzor de temperatură, conceput special pentru utilizarea mobilă

Aflați mai multe

Pe câmp sau în pădure, mașinile de lucru sunt expuse unor condiții de funcționare și influențe extreme. Prin portofoliul său ecomatmobile, ifm oferă controlere robuste, HMI-uri, modul de intrare/ieşire și senzori concepuți specific pentru aceste aplicații.

Design-ul mecanic al controlerelor și modulelor este clasificat special pentru șocuri și vibrații permanente. Dacă vă aflați pe câmp sau în pădure: nicio provocare nu este prea dificilă pentru sistemele ecomatmobile de la ifm.

Secerătorul ghidat automat este o întreagă fabrică pe roți. Fiind echipat cu componentele și senzorii ecomatmobile de la ifm pentru aplicații mobile, acestea garantează funcționarea fiabilă, economică și ecologică. În funcție de situația de funcționare, comunicarea dintre ecomatController și controlerul motorului via SAE J 1939 ajută la economia de combustibil și protejează mediul.

IoT mobil asigură transmiterea operațională a datelor mașinii și mentenanța de la distanță. Acesta permite accesul direct la mașină fără întreruperile de service consumatoare de timp.

Modulele de intrare/ieșire cu interfață CAN conectează senzorii binari și analogici la controlerul mobil. Instalarea descentralizată a unităților reduce considerabil complexitatea cablajului. Aceasta are ca efect o fiabilitate operațională mai mare și o operabilitate mai ușoară a utilajului agricol sau forestier.

 

Povestea clientului: dispersorul de îngrășământ

Dispersoarele de îngrășământ sunt folosite pentru fertilizarea rapidă și eficientă economic a unor zone mari de teren agricol. Acestea sunt construite ca remorci sau ca vehicule independente, care pot acoperi un teren cu îngrășământ. Îngrășământul este dispersat aproape de sol cu ajutorul furtunurilor de îngrășământ atașate la brațele laterale. Pentru a asigura poziționarea corectă a brațelor și deschiderea și închiderea cu precizie a supapelor, produsul Agrometer al clientului nostru se bazează pe automatizarea puternică folosind module de intrare și ieșire descentralizate și un controler mobil central.

Citiți raportul aplicației pentru a afla modul în care clientul nostru atinge o fiabilitate operațională mai mare și o operabilitate cu ușurință a utilajului agricol.

Citiți întreaga poveste

 

Utilaj de întoarcere a compostului

Utilajele de întoarcere a compostului sunt folosite pentru optimizarea aerării şi pentru accelerarea procesului de compostare. Acestea asigură amestecul complet al diferitelor materiale ale compostului și formarea ideală a grămezii cu o secţiune transversală triunghiulară.

În scopul acesta, gama de produse ecomatmobile oferă funcțiile de control cele mai bune posibil. Bibliotecile software sofisticate și predefinite fac posibilă dezvoltarea rapidă a programelor specifice aplicației pentru controlul tracțiunii hidraulice sau pentru a asigura funcționarea corectă a șurubului de rotire. De la programarea controlerului și evaluarea semnalului senzorului și până la comunicarea puternică J1939 cu controlerul motorului sau designul grafic ideal al suprafeței display-ului, toate componentele software-ului interacționează eficient.

Agrometer: PLC robust pentru utilizări pe teren

Senzor 3D pe un tractor - pe drumul spre agricultura 4.0

GREGOIRE: ifm ghidează automat secerătorul