Senzori de presiune
Senzori pentru maşini de lucru
| Compact: Traductoare de presiune fără afișaj și cu ieșire analogică |
Robust: Celulă de măsurare din oțel inox fără garnitură Rezistență la vibrații și șocuri |
Flexibil: Deutsch, conector AMP sau M12 |
Rezistență la temperatură: temperatura agentului -40…125°C |
Rapid: Timp de reacție de 2 ms |
Specific aplicației: Ideal pentru utilizarea în aplicații hidraulice mobile |
Precizie și fiabilitate chiar și la o presiune foarte mare
Senzorii de tipul PT/PU sunt adecvați pentru aplicațiile mobile și, în special, pentru aplicațiile hidraulice și pneumatice cu presiune înaltă de funcționare. Rezistența mare la vibrații și la șocuri, clasa de protecţie ridicată, rezistența excelentă la perturbații electromagnetice și conformitatea E1 fac senzorii PT/PU foarte potriviți pentru utilizarea în maşini de lucru. Conectorii senzorilor de presiune permit instalarea rapidă și cu ușurință în mașinile de lucru. Senzorii conțin de asemenea o celulă de măsurare cu peliculă subțire sudată direct la racordul de proces. Această tehnologie garantează precizia ridicată într-o carcasă foarte compactă cu o lățime între fălci de doar 19 mm la un raport preț/performanță optimizat din punct de vedere al costurilor.
| Senzori pentru maşini de lucru | ||
|---|---|---|
|
• Traductoare de presiune cu conector DEUTSCH sau AMP |
Spre selector | |