Informativ: Afișaj color cu capacități grafice și elemente de operare |
Adaptabil: Programabil la IEC 61131-3 cu CODESYS |
Universal: Carcasă robustă pentru montarea pe suprafețe sau pe panouri |
Adecvată pentru utilizarea cu cameră: Versiuni cu interfețe pentru camere de uz mobil |
Comunicativ: Interfețe CAN, Ethernet și USB pentru diferite sarcini de comunicare |
HMI-urile robuste sunt afișaje grafice programabile pentru controlul, setarea parametrilor și operarea utilajelor mobile și a instalațiilor. Acestea pot fi folosite împreună cu un controler mobil sau ca o soluție independentă. Datele și funcțiile dispozitivului sunt transferate în siguranță prin interfețele CAN, Ethernet și USB. Anumite tipuri sunt echipate cu o cheie de navigație suplimentară, un potențiometru cu funcție de buton, numeroase taste funcționale iluminate, liber programabile, sau un ecran tactil. Unitățile oferă niveluri de compatibilitate electromagnetică crescută și au o aprobare de tipul e1. Mulțumită clasei de protecție ridicate a carcasei, modulele sunt adecvate atât pentru montarea pe panoul exterior și pe suprafață, dar și pentru instalarea în cabinele utilajelor de construcție, a utilajelor sau a vehiculelor municipale.
HMI-uri robuste pentru aplicații de bază | ||
---|---|---|
• Concepute pentru soluții de utilaj cu costuri optimizate |
HMI-uri robuste pentru aplicații de bază | |
HMI-uri robuste cu procesoare multi-core de 64 biți | ||
• HMI puternic și robust cu arhitectură modernă de 64 biți și ecran tactil opțional |
HMI-uri robuste cu procesoare multi-core de 64 biți | |
HMI-uri robuste cu procesoare single-core de 32 biți | ||
• Unități cu taste funcționale iluminate roșu-verde-albastru cu feedback tactil și ecran tactil opțional |
HMI-uri robuste cu procesoare single-core de 32 biți |