Senzori inductivi
Senzori pentru maşini de lucru
| Autorizație: Aprobare de tip E1 din partea Kraftfahrt-Bundesamt (Autoritatea federală germană pentru transportul auto). |
Rezistenți: Interval larg al temperaturii de funcționare |
Rezistenți la penetrare: Rezistență mare la penetrare pentru cerințele din condiții de mediu dificile |
Protecția la radiație: Rezistență ridicată la perturbații electromagnetice în conformitate cu standardele vehiculului |
Flexibil: Interval mare al tensiunii de intrare |
Detectarea poziției în condiții dificile
În contrast cu dispozitivele pentru automatizare industrială, cerințele senzorilor pentru aplicații mobile sunt mult mai mari. Fiind montați în poziții expuse, aceștia trebuie să îndeplinească cerințe speciale. Dispozitivele sunt concepute pentru a asigura cea mai mare rezistență la șocuri și vibrații. În combinație cu senzorii din seria ecolink EVM, senzorii inductivi din seria M reprezintă combinația perfectă pentru aplicații mobile. Senzorii au un interval de temperatură de -40...85°C astfel încât să poată opera în siguranță în condiții extrem de reci, chiar dacă sunt instalați lângă motoare fierbinți. Mai mult, dispozitivele nu sunt afectate de modificările rapide ale temperaturii. Intervalul de tensiune între 10 V și 60 V al senzorilor mobili asigură faptul că nu este afectată funcționarea sistemului încorporat nici chiar de fluctuațiile mari. Pentru acoperirea cerințelor în creștere privind compatibilitatea electromagnetică în aplicațiile mobile, dispozitivele dispun de o rezistență tot mai mare la perturbațiile electromagnetice. Senzorii au aprobare de tipul E1. Cu această aprobare a Oficiului Federal German pentru Trafic Motorizat, li se permite utilizarea în vehicule rutiere fără expirarea permisului de funcționare.
| Senzori inductivi | ||
|---|---|---|
|
• Utilizare în maşini de lucru |
Spre selector | |