Adaptabil: Funcții de intrare/ieşire configurabile |
Convenabil: Conexiunea directă a supapelor hidraulice sau a manșelor de comandă |
Opțiuni: Module cu conectoare M12 sau conectoare centrale |
Comunicativ: Interfață CAN pentru diferite sarcini de comunicare |
Autorizație: Aprobare de tip E1 din partea Kraftfahrt-Bundesamt (Autoritatea federală germană pentru transportul auto). |
Modulele I/O descentralizate conectează senzorii și actuatorii binari și analogici la controler mobil. Acestea permit evaluarea descentralizată a semnalelor senzorului și controlul actuatorilor sau a supapelor proporționale. Ieșirea pentru date și setarea parametrilor pentru funcțiile dispozitivului sunt administrate printr-o interfață CAN. Modulele sunt adecvate în mod special pentru utilajele mobile, cum ar fi echipamente pentru construcții, utilaje agricole sau vehicule municipale. Gama de produse ifm include modele cu intrări digitale, analogice și de frecvență combinate cu ieșiri digitale sau PWM.
Modulele pentru utilizarea pe teren au clasificări de protecție ridicate, dar și rezistență la șocuri și vibrații. Unitățile oferă niveluri de compatibilitate electromagnetică crescută și au o aprobare de tipul e1. Modulele care se instalează în cabinele șoferilor, panourile de control sau în casetele de comandă sunt folosite la conectarea elementelor de operare şi de afișaj la magistrala CAN.
Module pentru aplicații în interiorul tabloului de control | ||
---|---|---|
• Intrări și ieșiri pentru semnale digitale și analogice |
CabinetController | |
Module pentru aplicații pe teren cu conectorul central | ||
• Module IO realizate din carcasă metalică robustă cu clasa de protecție IP 67 |
Modul I/O | |
Module pentru aplicații pe teren cu conectorul M12 sau DEUTSCH | ||
• Poate fi utilizat ca un controler mini independent, programabil CODESYS |
ioControl |