Nu se știe niciodată ce va conține jobul următor. Însă puteți să vă asigurați de faptul că mașinile dumneavoastră de lucru sunt echipate ideal pentru fiecare provocare: folosind soluțiile de sistem robuste și fiabile de la ifm. De la senzori și cabluri, până la afișaje și controlere, ifm oferă o gamă largă de componente de înaltă calitate pentru utilizarea în toate mașini de lucru - toate dintr-o singură sursă.
Așadar, indiferent de provocare, puteți avea încredere asupra faptului că fiecare componentă a sistemului va funcționa în siguranță.
Aflați mai multe despre toate beneficiile oferite de produsele ifm!
Toate unitățile ifm trebuie să își dovedească fiabilitatea în teste extinse. Testele standard de piață ale produsului sunt accelerate și suplimentate cu teste combinate. Acestea includ și șocurile termice și testele prin vibrații cu teste speciale la scurgere, de ex. cu ajutorul unor jeturi de apă sub înaltă presiune. Printre altele, aceste proceduri de testare duc la clasa de protecție IP 69K, pe care o au toți senzorii și toate conectoarele pentru aplicații mobile. Înainte ca produsele ifm să ajungă la client, acestea sunt supuse unei inspecții finale de 100 %.
Numai aceste măsuri permit ifm să garanteze calitatea și fiabilitatea promise clientului.
Procesele de producție foarte automatizate și precise fac posibilă fabricarea unor produse fără defecte, cu intervale de toleranță minimizate. Atât controalele de calitate cuprinzătoare, cât și materialele de înaltă calitate asigură faptul că produsele noastre îndeplinesc cele mai mari cerințe și rezistă la cele mai dificile condiții de funcționare. Procesul de producție complet este, bineînțeles, certificat la standardele ISO.
Impacturile și vibrațiile puternice sunt parte a funcționării zilnice a unei mașini de lucru. Produsele noastre pentru utilizare mobilă trebuie să reziste la toate aceste influențe. Testele la vibrații și șocuri simulează condițiile de exploatare dificile și asigură funcționarea corectă a componentelor noastre. Carcasele, conexiunile electrice, afișajele - toate trebuie să reziste chiar și la cele mai dificile condiții de mediu.
Calitatea reprezintă un factor decisiv pentru ifm. Calitatea tuturor componentelor ecomatmobile este verificată în toate etapele de producție relevante. După asamblarea finală sunt efectuate teste funcționale extinse la fiecare produs individual, inclusiv la intrări, ieșiri și interfețe. Părăsesc fabrica numai unitățile care au rezultatul testării “funcționează corect”.
Numeroase zone climatice, o cerință: funcționare corectă. Printre altele, în laboratorul nostru climatic se testează comportamentul de pornire al componentelor ecomatmobile la temperaturi extreme. Prin utilizarea iradierii UV țintite asigurăm faptul că lumina solară puternică nu are efect asupra unităților. Componentele noastre trebuie să reziste fluctuațiilor extreme ale temperaturii și umidității ridicate.