• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ecomatmobile
  2. mobile IoT
  3. Monitoring a fejlesztésben

Mobil munkagépek monitorozása fejlesztés alatt

Optimalizálja fejlesztési folyamatát

Figyelje a helyszíni teszteket az irodából, és így rövidítse le a fejlesztési időket

Használja a mobile IoT-t a termékek és funkciók gyorsabb piacra dobásához – anélkül, hogy ehhez meg kellene szakítania az értékes helyszíni teszteket.

A fejlesztési folyamat során nagyon fontos, hogy rendszeres visszajelzést kapjunk a fejlesztés állapotáról és a már meglévő funkciókról. A mérnökök ezért a tesztelési fázisban általában megkérdezik ügyfeleik tapasztalatait. Ez a folyamat gyakran időigényes, és a szükséges információknak csak egy részét fedezi. A mobile IoT használatával a mérnökök folyamatosan figyelemmel kísérhetik a gépek teljesítményét anélkül, hogy a helyszínen kellene tartózkodniuk. Amint a gépet leszállították, megkezdődhet az adatátvitel, és a fejlesztés felhasználhatja az összegyűjtött adatokat a gépek továbbfejlesztéséhez. A gyors és részletes adatcsere így lerövidíti a piacra jutási időt, növeli a hatékonyságot és csökkenti a költségeket.

Szoftverfrissítések a terepi tesztelési fázis során a felhőn keresztül

A rendszer lehetővé teszi, hogy a paraméterbeállításokat az íróasztalról hívják le, módosítsák, majd küldjék vissza a gépre. A távoli frissítések elvégzésével együtt a szerviz- és az utazási költségek is csökkenthetők. A műhelylátogatások lerövidülnek vagy csökken a számuk.

Hatékony új termékfejlesztés: Gyűjtse, tárolja és elemezze az aktuális géphasználatra vonatkozó adatokat

A mobile IoT központi szerepet játszik az információ gyűjtésének és hosszú távú elemzésének folyamatában, mivel mind az aktuális, mind a múltbeli adatok megjeleníthetők. A gépről a felhőbe küldött adatokat olvasható információvá alakítják, majd tárolják. A felhő emellett képes elemezni a nyers adatokat, és az eredményeket a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Ez az automatizált elemzés megkönnyíti és felgyorsítja az adatok kinyerését, és növeli a reakcióképességet. Az összegyűjtött adatokat 5 évig tároljuk, így a releváns adatok hosszú időn keresztül felhasználhatók. Az új fejlesztések projektcsapata lekérheti ezeket az adatokat. Ezáltal részletes áttekintést kap a gép használatáról, és gyakran következtetéseket tud levonni a szükséges funkciókról. Ez az információ szilárd alapot nyújt a további döntéshozatali folyamathoz.

A mobile IoT használata esetén lehetőség van továbbá értesítések és jelentések létrehozására. Így Ön mindig és mindenhol tájékoztatást kap a gép állapotáról, és minden problémáról közvetlen jelentést kaphat.

A gépnek a felhőhöz való tartós csatlakoztatásával biztosítható a folyamatértékek élő nyomon követése, valamint az egyszerűsített hibaelhárítás és diagnosztika (szoftver, CANbus).

A mobile IoT előnyei a mobil gépek fejlesztésében

mobile IoT = megjelenítés, adatelemzés, szerviz- és fejlesztési eszközök

  • Hatékonyság: A mobile IoT részletes betekintést ad és értékes információkat nyújt a gépek teljesítményéről a terepen

  • Piaci bevezetés időtartama: A mobile IoT egyszerű megoldást kínál az új termékek terepi tesztelésének irodai felügyeletére. Ez az utazási költségek és a piaci bevezetési idő csökkenését eredményezi.

  • Diagnosztika: Hiba vagy probléma esetén a gép távolról is ellenőrizhető

  • Hibakeresés: A mobile IoT lehetővé teszi a szoftverhibák valós idejű keresését

  • Szoftverfrissítések: Az új szoftververziók távolról is telepíthetők, ill. a rövid távú hibaelhárítás is gond nélkül lehetséges

  • Minőségnövelés: A felhőben részletes információk állnak rendelkezésre a gépek helyszíni használatáról, amelyek segítségével folyamatosan bővíthető a piaci ismeretek köre