- ecomatmobile
- Induktív szenzorok
Induktív szenzorok
Szenzorok mobil munkagépekhez
| Jóváhagyás: Szövetségi Gépjármű-nyilvántartó Hivatal által kiadott E1-típusjóváhagyás |
Terhelhető: Nagy üzemi hőmérsékleti tartomány |
Tömített: Magas szintű tömítettség a zord környezeti feltételek kihívásaihoz |
Sugárzásbiztos: Magas szintű EMC ellenállóképesség a gépjárműipari szabványok szerint |
Flexibilis: Széles bemeneti feszültségtartomány |
Pozíciók érzékelése zord körülmények között
Az ipari automatizálás területén használt készülékekkel szemben a mobil használatra alkalmas érzékelőkkel lényegesen magasabb igényeket támasztanak. Pontosan azért kell megfelelniük ezen követelményeknek, mert olyanpozíciókba kerülnek felszerelésre, ahol zord körülményeknek vannak kitéve A készülékek felépítését úgy tervezték meg, hogy biztosított legyen a maximális ütés- és rezgésállóság. Az ecolink-EVM-sorozat dugaszoló csatlakozóival kombinálva az M-sorozat induktív érzékelői ideális kombinációt jelentenek a mobil alkalmazás területére. Az érzékelők -40...85°C kibővített hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, így megbízhatóan működnek fagyos hidegben, valamint forró motorok mellett. Ezen kívül a készülékek érzéketlenek a gyors hőmérsékletváltozásokra. A 10 V és 60 V közti feszültségtartomány biztosítja a mobil érzékelőknél, hogy a működést ne befolyásolják a járműben tapasztalható feszültségingadozások sem. A mobil alkalmazási terület egyre szigorúbb EMC ellenállóképességi követelményeit teljesítendő, a készülékek magas EMC ellenállóképességgel rendelkeznek. Az érzékelők E1-típusjóváhagyással rendelkeznek. Ezzel a Szövetségi Gépjármű-nyilvántartó Hivatal által kiadott jóváhagyással megengedett az érzékelőknek gépjárművekben való használata is, azok üzemeltetési engedélyének befolyásolása nélkül.
| Induktív szenzorok | ||
|---|---|---|
|
• Felhasználás mobil munkagépekben |
tovább a szelektorhoz | |