• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

Rendszerek mobil munkagépekhez

Mindig az első választás. Robusztus, flexibilis, megbízható.

Építőipari munkagépek Mezőgazdasági és erdészeti gépek kommunális járművek Szállítmányozás és logisztika

Soha nem tudhatjuk, mi vár a következő feladatnál. De gondoskodhatunk róla, hogy a mobil gép minden kihívásra a lehető legjobban fel legyen készítve: az ifm robusztus és megbízható rendszermegoldásaival. Az ifm az érzékelőtől kezdve a kábelezésen át egészen a kijelzőig és a vezérlésig magas minőségű komponenseket kínál a mobil munkagépekben való alkalmazáshoz.
Most már jöhet bármi. A rendszer fut.

Élje meg Ön is az ifm termék-portfóliójának előnyeit!

Az átlag feletti minőség megbízhatóságot eredményez

Minden ifm-terméknek átfogó tesztek keretében kell bizonyítania megbízhatóságát. A piacon elterjedt terméktesztek szigorítva és kombinált tesztekkel kiegészítve kerülnek végrehajtásra. A hőmérsékletisokk- és rezgéstesztek ugyanúgy közéjük tartoznak, mint a speciális tömítettség-ellenőrzések, pl. nagynyomású vízsugárral. Ezen tesztelési eljárásokat többek között az IP 69K védettség igazolja, mellyel minden, mobil használatra alkalmas érzékelő és dugaszoló csatlakozó rendelkezik. Az összes ifm-termék 100%-ban végtesztelésre kerül, mielőtt az ügyfél megkapná azt.

Csak ezen intézkedések összessége tudja azt a minőséget és megbízhatóságot garantálni, melyet az ifm ügyfeleinek ígér.

Minőséget gyártunk

A magas szinten automatizált és precíz gyártási folyamatok lehetővé teszik hibátlan termékek gyártását minimalizált tűréstartományok mellett is. Az átfogó minőségellenőrzés, valamint a felhasznált anyagok folyamatosan magas minősége jelentik termékeink garanciáját, melyek a legmagasabb igényeknek és legkeményebb követelményeknek is megfelelnek. A teljes gyártási folyamat természetesen ISO-tanúsítvánnyal rendelkezik.

Sokkhatások nélkül

Az erős ütések és rezgések egy mobil munkagép esetében mindennaposak – csupa olyan behatásról van szó, melyeknek termékeinknek ellen kell állnia a mobil munkavégzés során. Az egyedi valós behatásoknak megfelelő ütés- és rezgéstesztekkel biztosítjuk komponenseink működését. Ház, elektromos csatlakozások, kijelzők – mindezeknek még a legzordabb környezeti hatások esetén is működniük kell.

Biztonságos működésre tesztelve

A minőség az ifm-nél lényeges tényezője a sikernek – ezért azt az összes ecomatmobile komponens esetében minden releváns gyártási lépésnél ellenőrizzük. A végszerelés után minden egyes terméket a be- és kimenetekkel, valamint interfészekkel együtt egy végső átfogó működésellenőrzésnek vetünk alá. Csak ha a termék sikerrel vette azt, akkor hagyják jóvá azt kiszállításra.

Extrém klimatikus viszonyokhoz

Számos klimatikus zóna – egy igény: a kifogástalan működés. Klímalaborunkban többek között teszteljük az ecomatmobile komponensek bekapcsolási viselkedését is extrém hőmérsékletek mellett. Célzott UV-sugárzással győződünk meg arról, hogy az erős napsugárzás nem befolyásolja a készülékeket. Komponenseink extrém hőmérsékleti ingadozásoknak és nagy nedvességnek is ellen kell hogy álljanak.