- ecomatmobile
- Forgásjeladók és dőlésérzékelők
Forgásjeladók és dőlésérzékelők
Szenzorok mobil munkagépekhez
| Megbízható: CAN-interfész M12-dugaszoló csatlakozón keresztül |
Robusztus: Rezgés- és ütésálló |
Jóváhagyás: Szövetségi Gépjármű-nyilvántartó Hivatal által kiadott E1-típusjóváhagyás |
Terhelhető: Széles, -40 és 85 °C közti üzemi hőmérsékleti-tartomány |
Tömített: Magas szintű tömítettség (IP 67 / IP 69K) a zord környezeti feltételek kihívásaihoz |
Többfordulatú forgásjeladók – pozíciók és forgó mozgások pontos érzékelése.
A többfordulatú forgásjeladók fordulatok érzékelésére vagy forgó mozgásoknál a pontos pozícióérzékelésre szolgálnak. A jeladó egy fordulatot 4096 lépésre bont fel. A hajtás nélküli rendszer a Wiegand-effektust használja ki, hogy feszültségesés esetén akku-puffer nélkül tudja begyűjteni a pozícióértékeket. Így referencia nélkül képes továbbítani a pontos pozíciót a vezérlésbe.
Dőlésérzékelők – magas mérési pontosság szögeknél és helyzeteknél.
A gépek vagy géprészek vízszintes beállítása gyakran a biztonságos működés fontos feltétele. A dőlésérzékelők a mobil munkagépek abszolút szög- és helyzetérzékelésére szolgálnak. A dőlésérzékelők nagy mérési pontossággal rendelkeznek a teljes szög- és hőmérséklet-tartományban X- és Y-irányban való dőlésszögeknél. CAN-interfésszel (CANopen / SAE J1939) vagy IO-Linkkel rendelkeznek.
| Szenzorok mobil munkagépekhez | ||
|---|---|---|
|
• Forgásjeladók |
tovább a szelektorhoz | |
|
• Statikus dőlésérzékelők |
tovább a szelektorhoz | |
|
• Dinamikus dőlésérzékelők |
tovább a szelektorhoz | |