• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ecomatmobile
  2. mobile IoT
  3. Flottamenedzsment

Mobil munkagépek flottamenedzsmentje

Növelje gépparkja hatékonyságát

Figyelje gépei termelékenységét valós időben

Az átlátható és hatékony tervezési lehetőségeknek köszönhetően használja gépeit célzottabban és optimálisabban.

Különösen a nagyon drága gépek igényelnek szoros és állandó megfigyelést. Csak akkor lesz hosszú távon nyereséges a gép, ha a lehető legkevesebb állásidővel használják. A mobile IoT segítségével az egyes gépek kezelése egészen a teljes gépparkig gyerekjáték lesz. A megoldás lehetővé teszi, hogy minden egyes gépet élőben nyomon követhessen bármely helyszínen, és így folyamatosan információkat generáljon a helyről, az állapotról és a megrendelésről. Így Ön mindig tájékozódhat az aktuális működési folyamatokról, és optimalizálhatja az üresjárati időket, így minimalizálhatja a leállásokat.

Fokozott ügyfélorientáció, új üzleti modellek kidolgozása

A részletes információk felhasználhatók az ügyfelek géphasználati szokásainak elemzéséhez is. Ezzel a generált tudással a konkrét modellekre és tulajdonságokra összpontosíthat, hogy állandó jelleggel a lehető legjobban megfeleljen az ügyfelek igényeinek. Emellett új üzleti modelleket is kialakíthat, melyek például a gépek hatékonyabb kihasználásán alapulnak.

Rendelési információk fogadása valós időben

A mobile IoT használata esetén a gépek és a felhasználók, valamint az ügyfelek is hozzáférnek a felhőhöz. Mindemellett adatai védve vannak, és mindenkor teljes körű ellenőrzéssel bír gépparkja felett. Ez azt jelenti, hogy a sikeres eszközgazdálkodáshoz szükséges összes információ bármikor rendelkezésre áll. A felhőadatok segítségével minden egyes gép megtalálható – ez az információ nemcsak a termelékenység szempontjából érdekes, hanem a rendelésfeldolgozás és a számlázás szempontjából is értékes.

A mobile IoT előnyei az üzlet és a menedzsment területén

mobile IoT = gép- és vállalatirányítás, megjelenítés és adatelemzés

  • Pénzügyi betekintés: A mobile IoT segítségével meghatározható az egyes gépek értéke a vállalat számára
  • A gyártáshoz szükséges idő csökkentése: A termelési KPI-k nyomon követhetők és optimalizálhatók egészen a gépig
  • A gép élettartam-értéke: A gép teljes élettartama alatt adatok generálhatók és értékelhetők
  • Profitnövekedés: A rendelkezésre állás, a teljesítmény és a minőség nyomon követése lehetővé teszi a gépek hatékonyságának növelését, és így megalapozza a nyereség növelését
  • Gépállapot: A mobile IoT részletes betekintést nyújt a teljes géppark működési állapotába
  • Automatizált értesítések: A problémákról vagy a üzemi készenléti állapoktokról szóló automatikus értesítések fogadása csökkentheti a reakcióidőt
  • Pozitív mérleg: A számlázáshoz szükséges idő csökken, mivel a flottamenedzsment a megrendelés teljesítése után azonnal megkapja a státuszinformációkat
  • Mindig egy lépéssel előrébb: A mobile IoT segítségével a gépek és funkciók sokkal gyorsabban alkalmazkodhatnak a piaci igényekhez