• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ecomatmobile
  2. Vezérlések

ecomatmobile vezérlések

Kompakt és flexibilis

Nagy teljesítményű:
32 bites kontroller, nagy üzemi memória és CAN-csatlakozási lehetőség
Robusztus:
Ellenállóképes a rezgésekkel, nedvességgel és extrém környezeti hőmérsékletekkel szemben
Biztonságos:
Változatok
biztonságorientált
alkalmazásokban való használathoz
Egyszerű:
Szabványos programozás
az IEC-61131-3 szerint a
CODESYS segítségével
Flexibilis:
Konfigurálható I/O-portok:
digitális, analóg, PWM

ecomatController

Nagy teljesítményű, hordozható vezérlések sokrétű feladatokhoz

Nagy teljesítményű 32 bites mikrokontrollerek gondoskodnak a rendkívül rövid ciklusidőkről. A nagy programmemória lehetővé teszi méretes alkalmazási programok feldolgozását. Egy második beépített mikrokontroller felügyeli a fontos rendszerfunkciókat. A vezérlés a digitális be- és kimenetek mellett analóg portokat is használ. Ezen kívül használhatók bemenetek gyors jelekhez 30 kHz-ig. Az összes be- és kimenet védve van zavarok és túlterhelés ellen. A széles feszültségtartományra kialakított hálózati tápegységek lehetővé teszik az üzemet 12 V-os és 24 V-os hálózatokban

Gateway-funkciók

Szinte minden kontroller több CAN-interfésszel rendelkezik. Ezen keresztül a CANopen protokoll segítségével adatokattovábbítanak, pl. a decentrális be-/kimeneti modulokba vagy egy párbeszéd modulba. A több mint egy CAN-interfésszel rendelkező kontrollerek ezen kívül gateway-ként is használhatók. Ezáltal pl. közvetlenül feldolgozhatók a SAE-J1939-protokollt használó dízelmotorok vezérlési és diagnosztikai adatai.

IEC 61131-3 szerint programozható

A CODESYS-szel való IEC 61131-3 szerinti programozás lehetővé teszi a felhasználó számára az áttekinthető és egyszerű programozást. A speciális hardverfunkciókhoz (pl. SAE-J1939 / CANopen gateway) funkciókönyvtárak érhetők el.

Mobil vezérlések

• Nagy teljesítményű interfészek különféle kommunikációs feladatokhoz
• E1 típusbizonylat a Szövetségi Közlekedési Hivataltól
• Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel

Vezérlések fülkékben és vezérlőszekrényekben történő használatra

• Nagy teljesítményű interfészek különféle kommunikációs feladatokhoz
• Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel

Vezérlések magas védelmi követelményekkel