• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. ecomatmobile
  2. mobile IoT
  3. Prediktív karbantartás

Mobil munkagépek karbantartásának optimalizálása

Optimalizálja a szervizelési és támogatási időket

Csökkentse a karbantartással kapcsolatos állásidőt

A mobile IoT segítségével bármely gép bármikor és bárhol megtalálható. Az élő kapcsolat lehetővé teszi az egyes gépek aktuális állapotának központi megtekintését. A gép állapotfelügyelete használható a gép karbantartási igényeinek távoli azonosítására. Ígygyorsabb problémaazonosítás érhető el. Ez pedig gyorsabb reakcióidőt és a gépmeghibásodások számának csökkenését eredményezi, ami Önnek és ügyfeleinek pénzt takarít meg. Ahelyett, hogy minden gépet állandóan szemmel kellene tartani, alternatívaként vagy kiegészítésként riasztás is beállítható. Így probléma esetén a műszaki támogatás üzenetet kaphat, és közvetlenül értesülhet a gép állapotában bekövetkezett változásokról vagy egy közelgő karbantartási időközről. A bekapcsolt riasztás közvetlenül is elindíthat egy szervizfolyamatot. Ez garantálja a gép rendelkezésre állását, és a gép leállási ideje a lehető legalacsonyabb szinten tartható.

Karbantartási műveletek tervezése és előkészítése az igényeknek megfelelően

Kevés a szervizszakember-kapacitás, és az úton töltött idő nagyon drága. Néhány probléma könnyen megoldható, és nem igényel szakembert a helyszínen. A mobile IoT segítségével a meglévő problémát már a központi gépmenedzsment szakemberei is azonosíthatják, így a probléma szükség esetén közvetlenül onnan, távkarbantartás útján orvosolható. Ebben az esetben megtakaríthatók a szerviztechnikus költségei. De abban az esetben is hasznos a probléma előzetes azonosítása, ha a helyszínen szakemberre van szükség. Ebben az esetben a technikus közvetlenül tudja, hogy milyen szerszámokra és pótalkatrészekre lesz szüksége. A karbantartási feladat ezáltal pontosan előkészíthető és ütemezhető, így a helyszínen töltött idő hatékonyan kihasználható.

Prediktív karbantartás: Jó a gépnek, jó az ügyfélkapcsolatnak

A gép és a felhő közötti élő kapcsolat lehetővé teszi az egyes gépek állapotának lekérdezését. A gép állapotfelügyelete a hibás gép vagy egy adott probléma korai szakaszban történő távoli azonosítására használható. Szükség esetén proaktívan biztosíthatja ügyfele számára a pótalkatrészeket. Ez minimálisra csökkenti a leállási időket, ami pozitív hatással lehet az ügyfelek általi elfogadásra. Ezen túlmenően ez a prediktív karbantartásnak nevezett megközelítés maximalizálhatja a berendezés vagy gép élettartamát.

A mobile IoT előnyei a szerviz és támogatás területén

mobile IoT = gép- és üzletmenedzsment, szerviz- és fejlesztési eszközök

  • Gépleállások csökkentése: A mobile IoT gyors és világos betekintést nyújt a gép állapotába
  • A gép helymeghatározása: Egy vagy több gép állapota és helye folyamatosan nyomon követhető
  • Probléma-diagnosztika: A gépek távolról is ellenőrizhetők, hogy gyors áttekintést kapjunk az esetleges problémákról
  • Szoftver- és paraméterfrissítések igény szerint: A szoftver, a paraméterek vagy a gép opciói távolról frissíthetők vagy módosíthatók
  • Növelje az ügyfelek elfogadottságát: A mobile IoT tudáselőnyt generál – ismerje fel a gép problémáját, mielőtt az ügyfél felvenné Önnel a kapcsolatot, és elmondaná a problémát
  • Szervizköltségek megtakarítása: Információkat kaphat a szükséges szerszámokról és pótalkatrészekről, mielőtt a szerviztechnikus a terepre utazna a hibás géphez. Így a szolgáltatási és utazási költségek csökkenthetők.