- ecomatmobile
- Nyomásérzékelők
Nyomásérzékelők
Szenzorok mobil munkagépekhez
| Kompakt: Nyomástávadó kijelző nélkül analóg kimenettel |
Robusztus: Tömítés nélküli nemesacél mérőcella Rezgés- és ütésálló |
Flexibilis: Deutsch-, AMP- vagy M12-csatlakozódugó |
Hőmérsékletnek ellenálló: -40…125 °C közeghőmérséklet |
Gyors: Válaszidő 2 ms |
Alkalmazás-specifikus: Ideális a mobil hidraulikában való használathoz |
Pontos és megbízható nagy nyomás mellett is
A PT/PU kialakítású érzékelők mobil alkalmazáshoz készültek, és magas üzemi nyomással kifejezetten alkalmasak hidraulikus- és pneumatikus alkalmazásokhoz. A magas rezgés- és ütésállóság, a magas védettség, a rendkívül jó EMC ellenállóképesség és az E1-konformitás révén a PT/PU kialakítások különösen a mobil munkagépekben való alkalmazást támogatják. Az új nyomásérzékelők csatlakozói lehetővé teszik a gyors és egyszerű telepítést a mobil munkagépekben. A szenzorok rendelkeznek továbbá egy közvetlenül a folyamatcsatlakozással összehegesztett vékonyfilm mérőcellával. A technológia magas fokú pontosságot kínál - mindezt egy rendkívül kompakt mindössze19 mm-es kulcsméretű házban és költségoptimalizált ár-érték arány mellett.
| Szenzorok mobil munkagépekhez | ||
|---|---|---|
|
• Nyomástávadók DEUTSCH- vagy AMP-csatlakozóval |
tovább a szelektorhoz | |