• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat

További termékek és tartozékok

Mágnesszenzorok

Nyomásálló:
Üzemi nyomás 500 bar-ig, repesztőnyomás 2000 bar-ig
Hosszú élettartam:
A 10 millió nyomásciklussal az érzékelő kitart a henger élettartamán.
Extrém robusztus:
A ház és az aktív felület 1 mm vastag nemesacélból
Féláron:
A teljes hengerberendezés a két ifm-érzékelővel pontosan annyiba kerül, mint egy hasonló érzékelő ebben az alkalmazásban.
Rövid:
Mindössze 40 mm hosszú ház a lapos hengerprofilért
Flexibilis:
M12-es vagy M14-es szerkezeti kialakítás, csatlakozókábel vagy M12-es csatlakozó, PNP vagy NPN, záró, nyitó vagy antivalens kimenet

Dugattyúpozíciók megbízható felügyelete

Az eszközök olayn mágneses induktív technológián alapulnak, mely kizárólag ferromágneses fémeket (pl. a dugattyúrúd acélját) érzékelnek. Ez a működési elv rendkívül robusztus, 1 mm vastag rozsdamentes acél készülékház használatát teszi lehetővé, melynek köszönhetően az érzékelők rendkívül megbízhatóak és hosszú élettartamúak lesznek.

Mágnesszenzorok

ecolink csatlakozási technika

Tömített:
Az innovatív tömítési koncepció magas fokú IP 67 / IP 68 / IP 69K védettséget kínál.
Tartós:
A fűrészfog-kontúros rezgésvédelem biztosítja az anyát véletlen lelazulás ellen ütések vagy rezgések esetén.
Szerszám nélkül:
A szerelés és a szétszerelés egyszerűen kézzel is elvégezhető
Látható:
Fekete áttetsző házzal készült kivitelek a LED-ek optimális láthatóságáért világos környezetben is
Szabványosított:
A csatlakozási technológia megfelel az EN 61076 M12-szabványnak
 

Megbízható kapcsolat mobil alkalmazásnál is

Lehetetlen túlhúzni: Egy mechanikus merevütköző speciális beépítésével az O-gyűrű mindig megfelelően nyomódik össze, így tartósan megőrzi a tömítő funkcióját. A fűrészfog kialakítású vibrációs alkatrész ütés és vibráció ellen nyújt biztonságot. A magas, IP 67 / IP 68 / IP 69K védettség, a -40...90 °C közti széles hőmérséklet-tartomány, valamint a minőségi anyagból (V4A, TPU) készült ház zord körülmények között, pl. sós, olajos és zsíros nedves környezetben is tartósan biztos kapcsolatot garantálnak.

Jól látható: A modern dizájnnal és fekete áttetsző házzal készült kivitelek gondoskodnak arróla, hogy a LED-ek erős fénysugárzás esetén is lényegesen jobban felismerhetők legyenek, mint az átlátszó kiviteleknél. Mindez fontos előfeltétele annak, hogy a gép állapotát mindig szem előtt tarthassa és zavarok esetén gyorsan tudjon cselekedni.

Csatlakozástechnika

RFID

Integrált:
Antenna, kiértékelés és CANopen-interfész kompakt M18- vagy M30-házban
Érzéketlen:
-40...85 °C közti bővített hőmérsékleti tartomány
Jóváhagyás:
Szövetségi Gépjármű-nyilvántartó Hivatal által kiadott E1-típusjóváhagyás
Robusztus:
Kültéri használatra optimalizálva IP 67 és IP 69K védettséggel, ütésálló az EN60068-2-27 szerint, rezgésálló az EN60068-2-64 szerint
Kompatibilis:
CANopen protokoll, ifm ecomatmobile vezérlésekkel való használatra optimalizálva
 

Azonosítási feladatok biztos megoldása

A robusztus RFID kompakt készülék CANopen-interfésszel mezőgazdasági gépeken, kommunális járműveken és építőipari munkagépeken való azonosítási feladatokhoz került kifejlesztésre. Automatikusan felismeri a különböző alkatrészeket, és a konfigurációt leképezi a vezérlésben a megfelelő beállításokkal. A saját rendszerbeállítás létrehozását az automatikus azonosítás megkönnyíti. A karbantartási időközökre és futásidőkre vonatkozó információk automatikusan generálhatók és elmenthetők, mivel a vezérlés automatikusan felismeri, hogy mikor és milyen hosszan futott egy bizonyos gépbeállítás. A leállási idők minimalizálhatók, a termelékenység pedig növekedik.

RFID kompakt készülékek