- ecomatmobile
- I/O-modulok
I/O-modulok
Robusztus I/O-modulok a terepi alkalmazáshoz és a kapcsolószekrénybe
| Egyedileg beállítható: Paraméterezhető be- / kimeneti funkciók |
Praktikus: Hidraulikus szelepek vagy Joystickközvetlen csatlakoztatása |
Opcionális: Modulok M12-es dugaszoló csatlakozóval vagy központi csatlakozóval |
Kommunikatív: CAN-interfész a sokrétű kommunikációs feladatokhoz |
Jóváhagyás: Szövetségi Gépjármű-nyilvántartó Hivatal által kiadott E1-típusjóváhagyás |
ioControl - robusztus I/O-modul integrált vezérléssel
Csatlakozási példa
A decentrális összeköttetés a vezérléssel
A decentrális I/O-modulok bináris és analóg érzékelőket és működtetőket kötnek össze a hordozható vezérléssel. Az érzékelőjelek decentrális kiértékelésére és működtetők és szelepek, pl. proporcionális szelepek vezérlésére szolgálnak. Az adatok kiadása és a készülékfunkció paraméterezése megbízhatóan, egy CAN-interfészen keresztül végezhető el. A modulok különösen alkalmasak mobil munkagépekben, pl. építőipari munkagépekben, mezőgazdasági gépekben vagy kommunális járművekben való használatra. Az ifm termékválasztéka digitális, analóg és frekvencia-bemenetekkel rendelkező modulokat tartalmaz, melyek digitális vagy PWM-kimenetekekkel is kombinálhatók.
A terepi alkalmazásra való modulok magas fokú védettséggel rendelkeznek, és ütés- és rezgésállóak. A készülékek megnövelt EMC ellenállóképességgel bírnak, és rendelkeznek E1 típusengedéllyel. A vezetőfülkébe, vezérlőpultbavagy vezérlőházbavaló beszerelésre szolgáló modulok kezelő- és kijelzőelemeknek a CAN-buszra való csatlakoztatására szolgálnak.
| Modulok a kapcsolószekrényben való használathoz | ||
|---|---|---|
![]() |
• Be- és kimenetek digitális és analóg jelekhez |
CabinetController |
| Modulok terepi alkalmazáshoz központi csatlakozóval | ||
![]() |
• I/O-modul robusztus fém házban IP 67 védettséggel |
I/O-modul |
| Modulok terepi alkalmazáshoz M12- vagy DEUTSCH-csatlakozóval | ||
![]() |
• Használható önálló, CODESYS-szel szabadon programozható kisvezérlésként |
ioControl |