- Áttekintés
- mobile IoT
mobile IoT: a mobil munkagépekhez készült felhőalapú megoldás
A mobil IoT révén a digitalizáció előnyei a mobil munkagépek esetében is valósággá válnak. A géppark teljesítményének figyelemmel kísérése, az igényeken alapuló karbantartási tervezés, valamint a vezeték nélküli szoftverfrissítések – mindezt biztosítja a mobil IoT.
Dióhéjban: A mobil IoT segítségével a géppark teljesítményét maximálisan ki lehet aknázni.
A mobil IoT egy pontosan egymásra hangolt, skálázható, hardverből és szoftverből álló komplett megoldás. A hardver biztosítja a gép és a felhőalapú szoftver közötti kommunikációt, amelyben az összes hálózatba kapcsolt gép adatai központilag összefutnak. Így bármikor tájékozódhatunk a gép pontos állapotáról és helyéről. Hasonlóképpen, a szoftverfrissítéseket a mobil IoT-felhőn keresztül hatékonyan telepíthetik a járműparkra.
Akár a prototípusgépek folyamatos elemzésére és optimalizálására van szükség valós terepi tesztek során, akár a bérleti flotta kezelését szeretné hatékonyabban megtervezni és előkészíteni, akár egy meggyőző értékesítés utáni szolgáltatást kíván létrehozni: A mobil IoT a legmegfelelőbb választás a legkülönbözőbb alkalmazási területeken.
Ezen felül egy adatportál is rendelkezésre áll a vizualizációhoz, amely tökéletes áttekintést nyújt az összes összegyűjtött adatról és felhasználási esetről.
5 egyszerű lépés a jobb áttekinthetőség és a hatékonyság érdekében
A mobil IoT hardver és szoftver összehangolt kombinációja, ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot biztosít a felhasználó számára. A mobil gép digitalizálása pillanatok alatt elintézhető. Először kiválasztják a megfelelő mobil IoT-gateway-t és a megfelelő csatlakozás-technológiát. Ezt követően a készüléket online aktiválják, majd kiválasztják a megfelelő adat- és/vagy szolgáltatási szerződést. Mivel minden gép és minden felhasználási eset eltérő, itt különböző lehetőségek állnak rendelkezésre. Ezt követően az alkalmazás beállítható, és kihasználhatók a mobil IoT előnyei.
1. Hardver
Találja meg a gépéhez leginkább megfelelő
mobil IoT-gatewayt
2. Kábelezés
Válassza ki az alkalmazásához megfelelő csatlakozó kábelt
3. Aktiválás
Kapcsolja be a gatewayt, és konfigurálja a gépet
4. Digitális szolgáltatások
Válasszon ki egy digitális szolgáltatást az adatkezeléshez és/vagy a távoli hozzáféréshez
5. Használatra kész
Használja ki a mobil IoT-megoldás előnyeit
Megbízhatóan kezelt
A mobil IoT segítségével az egyes alkatrészek, a komplex gépek, sőt akár a teljes járműpark is kezelhető és egyénileg konfigurálható.
Vezeték nélküli kapcsolat
A mobil IoT segítségével gyors, egyszerű és biztonságos távoli kapcsolat létesíthető a géppel.
Pontosan illeszkedő
A hardver és a felhőalapú megoldás tökéletesen kiegészíti egymást, és lehetővé teszi a teljes rendszer egyszerű bevezetését.
Áttekinthető – minden egy helyen
A mobil IoT DataPortal segítségével minden releváns gépi adat rendszeresen összegyűjthető, elemezhető és megjeleníthető.
Akár mobilhálózaton, akár Wi-Fi-n keresztül, a mobil IoT a mobil gépek számára hardverből és szoftverből álló, egymásra tökéletesen hangolt komplett megoldást kínál. Hardver szempontjából a gép architektúrájától függően egy mobil IoT-gatewayra van szükség. Ez a rendszer a Mobile IoT Suite-tal, illetve a DataPortal-lal kommunikál. A gépek közötti kommunikációhoz CANwireless modul használható.
A mobil IoT-nak köszönhetően a karbantartási munkálatok igény szerint tervezhetők és célzottan előkészíthetők. Nem minden karbantartási vagy hibaelhárítási feladat igényel helyszíni beavatkozást – a mobil IoT-megoldás segítségével például a szoftverek, a paraméterek vagy a konfigurációk kényelmesen, távolról is frissíthetők vagy módosíthatók. A távoli hozzáférés nem csupán kényelmes, hanem jelentősen hozzájárul a költségmegtakarításhoz is.