- Koristi IO-Linka
- Odabir proizvoda
- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Zasloni sustava IO-Link
Vizualizacija i dijagnostika s pomoću zaslona sustava IO-Link
Veća transparentnost postrojenja na licu mjesta s pomoću sustava IO-Link
Zasloni sustava IO-Link služe za označavanje procesnih vrijednosti, tekstova i poruka u okruženjima sustava IO-Link. Ovisno o zaslonu, te vrijednosti može dodijeliti upravljač ili ih zaslon prima izravno od osjetnika. Dodjela koju obavlja upravljač nudi visoku fleksibilnost, no zahtijeva složeno programiranje. Osim toga, zaslon se može postaviti između osjetnika i glavnog uređaja sustava IO-Link ili spojiti izravno na glavni uređaj, ovisno o vrsti. Zaslon će tada prikazati procesne vrijednosti spojenog osjetnika ili vrijednosti svih osjetnika spojenih na glavni uređaj.
Zaslon E30391 sustava IO-Link
Zaslon sustava IO-Link zaslon upotrebljava se za prikaz do četiriju procesnih vrijednosti, dodatnih informacija i poruka (izlazni podaci). Naredbe se mogu prenijeti na upravljač (ulazni podaci) s pomoću tipki. Zaslon sustava IO-Link može prikazati slobodno utvrđene procesne vrijednosti, tekstove i QR kodove koji se ciklički i aciklički prenose iz programibilnih logičkih kontrolnih uređaja.
Ugrađeni zaslon E30430 sustava IO-Link
Ugrađeni zaslon sustava IO-Link upotrebljava se za prikaz procesnih vrijednosti i odgovarajućih informacija iz povezanog osjetnika sustava IO-Link. Tijekom rada uređaj utvrđuje procesne podatke koje ciklički prenosi osjetnik te ih prikazuje na zaslonu i kao statusna LED svjetla. Između uređaja i glavnog uređaja mora biti uspostavljena aktivna komunikacija sustava IO-Link. U idealnom slučaju upotrebljava se glavni uređaj sustava IO-Link. Prilagodnik za Bluetooth (EIO344) ili razdjelnik podataka (E43406) mogu se upotrebljavati kao glavni uređaj u slučaju manjih samostalnih rješenja.
Glavni zaslon E30443 sustava IO-Link
Glavni zaslon sustava IO-Link upotrebljava se za prikaz informacija i procesnih vrijednosti iz povezanih osjetnika sustava ifm IO-Link. Prikazana procesna vrijednost i IP adresa glavnog uređaja mogu se postaviti putem izbornika. Osim toga, mogu se prikazati dodatne informacije o glavnom uređaju i osjetnicima.