You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. IO-Link
  3. Uređaji s IO-Linkom
  4. IO-Link - Zasloni
  5. E30443

Zaslon IO-Linka

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

Zaslon IO-Linka

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Tehnički podaci
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena prikaz svih vrijednosti postupka senzora spojenih na isti master
Električni podaci
Radni napon [V] 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 47
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra zaslon, pokazivač
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revizija IO-Linka 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Način SIO ne
Potrebni tip glavnog konektora A
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 11,2
Podržani DeviceIDs
Način rada DeviceID
default 824
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...60
Temperatura skladištenja [°C] -20...80
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...50 Hz)
MTTF [godina] 398
Mehanički podaci
Težina [g] 171,5
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT-GF30; PPS; FKM;
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji 1,44", 128 x 128 pikseli
2 x LED, Žuto
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E30443-00 —