- IO-Link – glavna stranica
- Odabir proizvoda
- Pretvarač i zasloni sustava IO-Link
Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
Senzori i pokretači s analognim ili binarnim signalima u postojećim strojevima i postrojenjima još se uvijek često upotrebljavaju za praćenje i kontrolu procesa. U projektima digitalizacije ili naknadne ugradnje korisnici traže jednostavne načine za optimizaciju procesa i iskorištavanje postojećih signala i podataka na razini informacijske tehnologije.
Za ove i druge primjene društvo ifm stvorilo je opsežan portfelj pretvarača sustava IO-Link. Ovi uređaji mogu brzo i jednostavno pretvoriti standardne signale u signale sustava IO-Link i nude mnoge prednosti kad se upotrebljavaju u sustavima upravljanja ili informacijskoj tehnologiji. Za razliku od tradicionalnih upravljačkih signala sustav IO-Link nudi potpun pristup pametnim značajkama osjetnika, poboljšanu dijagnostiku i prednosti s obzirom na probleme s elektromagnetskom kompatibilnošću.
Izaberite pretvarač koji vam najviše odgovara.
| Funkcija | Ulaz | Izlaz | Zaslon | Proizvod | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4 – 20 mA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4 – 20 mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0 – 10 V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Pretvorba signala sustava IO-Link u analogne signale | IO-Link (glavni uređaj) |
2 x 4 – 20 mA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0 – 10 V | DP1223 IP 69K | ||||
| Pretvorba signala sustava IO-Link u analogne signale | IO-Link (uređaj) |
2 x 4 – 20 mA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 ili Pt1000) |
1x IO-Link |
Temperaturni utikači | |||
| 1x IO-Link 1x 0 – 10 mA |
|||||
| Funkcija | Ulaz | Izlaz | Zaslon | Proizvod | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (uređaj) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (ulazni impuls, omogućeno) |
1x IO-Link 1x DO ili 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (ulazna vrijednost brojača, ulazna vrijednost funkcije) |
1 x IO-Link 1 x DO ili 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x relej NO |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funkcija | Ulaz | Izlaz | Zaslon | Proizvod | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugrađeni prilagodnik za Bluetooth sustava IO-Link : dodirivanje (čitanje) postojeće komunikacije između uređaja i glavnog uređaja sustava IO-Link putem Bluetootha i aplikacije za pametni telefon moneo blue. (uključujući memoriju povijesti) |
IO-Link (uređaj) |
IO-Link (glavni uređaj) + bežična komunikacija putem Bluetootha |
E30446 IP 67 | ||
| Prilagodnik za Bluetooth sustava IO-Link (za čitanje i pisanje): pristup svim uređajima sustava IO-Link (parametri i vrijednosti procesa) na glavnom uređaju putem Bluetootha i aplikacije za pametni telefon moneo blue. Glavni uređaj sustava IO-Link također se može konfigurirati. |
IO-Link (glavni uređaj) |
Bežična komunikacija putem tehnologije Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Mrežni sustav za Bluetooth Sustav Bluetooth Mesh sastoji se od do 50 prilagodnika Bluetooth EIO344 koji se mogu upariti s baznom stanicom EIO404. Prilagodnici su povezani sa senzorima protokola IO-Link (bez obzira na proizvođača) i njima se podatci obrade prenose baznoj stanici vezom Bluetooth. |
1x uređaj IO-Link za EIO344 50x EIO344 za EIO404 |
Prilagodnik: Bežična komunikacija putem mrežnog sustava za Bluetooth + digitalni izlaz za prebacivanje Bazna stanica: MQTT + REST-AP |
EIO404 IP 67 EIO344 IP 69K |
||
| Funkcija | Proizvod | |
|---|---|---|
| ZASLON sustava IO-Link može prikazati slobodno utvrđene procesne vrijednosti, tekstove i QR kodove koji se prenose iz programibilnih logičkih kontrolnih uređaja. |
E30391 | |
| Ugrađeni ZASLON sustava IO-Link: prikazuje podatke i informacije iz povezanog osjetnika sustava IO-Link. |
E30430 | |
| Glavni ZASLON sustava IO-Link: prikazuje podatke i informacije iz osjetnika sustava IO-Link društva ifm povezanih s glavnim uređajem sustava IO-Link. |
E30443 | |
| Multifunkcijski zaslon za praćenje standardnog analognog signala Jednostavna proširivost ulaza i izlaza izravno na terenu putem IO-Linka Prikupljanje i izračun dvaju analognih signala i izlaz putem IO-Linka. |
DX2045 DX2055 |
|