- Koristi IO-Linka
- Odabir proizvoda
- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Pretvaranje analognih signala u signale sustava IO-Link
Pretvaranje analognih signala u signale sustava IO-Link
Digitalizacija standardnih signala s pomoću sustava IO-Link
Pretvarači DP2200 i DP1222 mogu prevesti uobičajene analogne signale (4 – 20 mA i 0 – 10 V) u signale za komunikaciju sustava IO-Link. Instalirajte pretvarač između analognog osjetnika i glavnog uređaja sustava IO-Link kako biste bez tog sustava integrirali analogne osjetnike u svoju infrastrukturu za sustav IO-Link.
Uz prijenos analognog signala na sustav IO-Link, pretvarači ga mogu i pratiti. Uvjeti prebacivanja tada se mogu utvrditi putem sustava IO-Link. Na primjer, signalna lampica može se prebaciti ovisno o trenutačnoj vrijednosti protoka.
DP2200 može raditi i bez povezivanja sa sustavom IO-Link. Narančaste kapice na uređaju služe kao tipke za postavljanje parametara. Analogni se signal također može odaslati nepromijenjen kako bi se upravljalo lokalnom jedinicom za prikaz ili obradilo analogni signal u postojećem postrojenju.