- Koristi IO-Linka
- Odabir proizvoda
- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Digitalni impulsi za sustav IO-Link
Brojač impulsa sustava IO-Link
Brojači i detektori impulsa
Nudimo širok raspon osjetnika koji mogu detektirati različite događaje. Što ako vas zanima broj događaja, a ne sam događaj? Odaberite jedinicu DP2302 i instalirajte je između osjetnika i sljedećeg višeg podatkovnog čvora (kao što je glavni uređaj sustava IO-Link).
Impulsi s frekvencijom do 2 kHz mogu se brojati putem 1. digitalnog ulaza jedinice DP2302. Smjer brojenja može se obrnuti putem 2. digitalnog ulaza. Trenutačna vrijednost brojača prikazana je na zaslonu.
Kad je DP2302 spojen na glavni uređaj sustava IO-Link, on putem navedenog sustava prenosi vrijednost brojača, vrijednost serije brojača i dva binarna signala koji se prebacuju ovisno o konfiguriranim uvjetima prebacivanja. Upravljač može jednostavno pristupiti tim podacima bez potrebe za bilo kakvim bilježenjem podataka ili računanjem. Ako je potrebno, regulator može ponovno postaviti vrijednosti brojača putem bitova u procesnim podacima.
DP2302 može obaviti svoje zadatke i bez povezivanja sa sustavom IO-Link. Parametri se postavljaju putem narančastih kapica na uređaju koje služe kao četiri tipke. Dva digitalna izlaza za prebacivanje prebacuju se u skladu s konfiguriranim uvjetima i pokazuju da je postavljeni broj dosegnut.