Zaslon IO-Linka
E30430
IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"
Zaslon IO-Linka
E30430
IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"
- Za prikazivanje do četiri procesne vrijednosti
- Moguće je prilagoditi svjetlinu, orijentaciju i pozadinsku boju
- Isporučeno s Y-razdjelnikom
- Za prikazivanje procesnih vrijednosti spojenog senzora s IO-Linkom
- Jednostavna integracija između senzora i glavnog IO-Link mastera
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | prikaz svih vrijednosti postupka povezanog senzora |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 47 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | zaslon, pokazivač |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | ne | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 11,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 397 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 204 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Računalo; PBT-GF30; PPS; FKM |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; Kontakti: pozlaćeno |