- Koristi IO-Linka
- Odabir proizvoda
- Pretvarači i zasloni sustava IO-Link
- Brzina sustava IO-Link
Monitor za praćenje brzine sustava IO-Link
Praćenje i procjena brzine s pomoću proizvoda DP2122
Osjetnik može otkriti sklopke za prebacivanje postavljene na osovinu i emitirati kvadratni signal na frekvenciji na kojoj su pronađene sklopke. Iz ovog se signala može odrediti brzina. To se može učiniti na različitim uređajima kao što su programibilni logički kontrolni uređaji, naši zasloni za praćenje signala u obliku impulsa, monitori za praćenje brzine, DP2122 ili naši kompaktni monitori za praćenje brzine.
Od navedenih mogućnosti trebali biste se odlučiti za DP2122 ako želite sljedeće:
- slobodan izbor osjetnika (fotoelektrični, induktivni, kapacitivni itd.)
- smanjeni radovi povezani s ožičenjem zahvaljujući procjeni koja se obavlja izravno na terenu
- lokalni zaslon za prikaz brzine.
Ovaj pretvarač može raditi sa sustavom IO-Link ili bez njega.
Bez sustava IO-Link narančaste kapice na uređaju služe kao četiri tipke za postavljanje parametara. Mogu se upotrebljavati za utvrđivanje uvjeta prebacivanja za dva digitalna izlaza koji vas na jednostavan način obavještavaju o tome jesu li vaše brzine unutar željenog raspona. Utvrđena brzina također se prikazuje na zaslonu.
Uz sustav IO-Link dobivate utvrđene vrijednosti brzine/frekvencije i „dobre”/„loše” rezultate procjene brzine u sklopu procesnih podataka putem utvrđenih uvjeta prebacivanja.