• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Moto je održivo djelovanje

Kako će svijet izgledati u budućnosti? U poduzeću ifm pitamo se ovo pitanje ne samo kada se radi o razvijanju proizvoda, inovativnim tehnologijama i novim načinima rada. Ekološka pitanja također igraju vodeću ulogu u našim svakodnevnim odlukama i djelovanjima.

„Jer smo svi odgovorni za budućnost koja uzima u obzir društvene, gospodarske i
ekološke aspekte.”

Tu odgovornost možemo ispuniti samo kada smo svjesni posljedica svojih postupaka i kada na vrijeme počnemo tražiti rješenja i nove načine za minimiziranje njihovog utjecaja. Za nas to znači i odgovorno i pouzdano praćenje dugoročnih ciljeva umjesto oslanjanja na kratkoročne uspjehe. Pritom bismo željeli preporučiti naše novo Izvješće o održivosti (godina izvješćivanja 2024.) u kojem je, uz naše strateške pristupe i mjere, sadržan i sveobuhvatan program održivosti.

 

Ugljična neutralnost do 2030 u našem operativnom poslovanju 100 % zelena električna energija
od 2020.
100% naših dobavljača
potpisalo kodeks ponašanja dobavljača IFM-a

Moto je održivo djelovanje – i to svim aspektima. To je već navedeno u korporativnoj filozofiji, prvi put zapisanoj 1990.:

ifm zahtijeva i promiče ekološki savjesne odluke i ponašanje.

Korporativnu filozofiju društva ifm

Grupacija poduzeća prati ovo vodeće načelo više od 50 godina. Čineći to, nadilazimo zakonske zahtjeve i osjećamo se dodatno ohrabrenima u našim razmišljanjima sve većom pažnjom na pitanja kao što su zaštita biološke raznolikosti, energije i mobilnosti koja proizlaze, između ostalog, iz globalnog klimatskog pokreta, ali i od pionirskih mjera Europskog zelenog plana.

Jedna je stvar sigurna za nas:

Potreban je učinkovit, društveno uravnotežen i ekološki kompatibilan razvoj, pri čemu nam društvena interakcija, gospodarska snaga i zaštita okoliša nisu kontradiktorni.

Korporativnu filozofiju društva ifm

Istovremeno, svjesni smo da moramo više doprinijeti. Tek tada možemo svladati globalne društvene i ekološke izazove. Do sada, smatrali smo se poduzećem koje održivo radi na integrirani način. Sada želimo aktivno unaprijediti naše aktivnosti održivosti i baviti se pitanjima koja su nam bitna u nadolazećim godinama. Ovdje možete detaljno saznati što to znači za grupaciju ifm.

Tri stupa održivosti

Kao poduzeće koje održivo radi, mi u poduzeću ifm zadali smo si cilj uskladiti gospodarske, ekološke i društvene aspekte te ih čvršće usidriti u našoj organizaciji.

Vodeće načelo korporativne održivosti opisuje načelo djelovanja koje se na uravnotežen način zasniva na tri stupa održivosti – Gospodarstvo, Okoliš(ekologija) i Društvena pitanja – u svim korporativnim odlukama i postupcima. Pitanja poput zaštite okoliša, poštivanja društvenih načela i gospodarske stabilnosti nisu u osnovi nova, ali su posljednjih godina postala mnogo važnija.

ifm djeluje u skladu s načelom gospodarskog optimuma i u skladu s tim teži ravnoteži kao i predanosti u sve tri dimenzije.

„Gledajući u budućnost, također slijedimo naše vodeće načelo
koje uspješno raste u sigurnosti.”