You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Бърз преглед на 2D визуалните сензори

Интерфейс за комуникация Интерфейс на процеса Осветление Обектив Кат. №
Ethernet
TCP/IP

(8-полюсен, A-кодиран)
RGB-W
(включен поляризиращ филтър)
Стандартен 16° O2D500
Широкоъгълен 30° O2D502
Телеобектив 10° O2D504
Инфрачервена Стандартен 16° O2D520
Широкоъгълен 30° O2D522
Телеобектив 10° O2D524

5-полюсен, L-кодиран
(клас на съответствие B)
RGB-W
(включен поляризиращ филтър)
Стандартен 16° O2D510
Широкоъгълен 30° O2D512
Телеобектив 10° O2D514
Инфрачервена Стандартен 16° O2D530
Широкоъгълен 30° O2D532
Телеобектив 10° O2D534

(5-полюсен, A-кодиран)
RGB-W
(включен поляризиращ филтър)
Стандартен 16° O2D540
Широкоъгълен 30° O2D542
Телеобектив 10° O2D544
Инфрачервена Стандартен 16° O2D550
Широкоъгълен 30° O2D552
Телеобектив 10° O2D554

Окабеляване и задействане

Заснемането на изображение може да бъде задействано с двоичен сензор, свързан към пусковия вход (напр. светлинен сензор), команда чрез интерфейса на процеса (EtherNet/IP или TCP/IP) или непрекъснато с фиксирана честота на кадрите.

Следните диаграми на свързване показват окабеляването на визуалните сензори и пусковите сензори според версията на конектора:

efector dualis Verdrahtung

От ляво на дясно: 8-полюсен A-кодиран, 5-полюсен A-кодиран и 5-полюсен L-кодиран

За лесно интегриране на сензори за задействане и външно осветление, ifm предлага и Y-образни сплитери. Вижте EVC847 (за сензори за задействане) и EVC848 (за външно осветление).

Допълнително осветление

Докато интегрираният LED източник на светлина в четеца на O2D кода осигурява достатъчно осветление за повечето приложения, има приложения, при които е необходимо допълнително външно осветление.

Тип Червена светлина Инфрачервена Бяла светлина Осветена зона Описание

Бар
O2D921 O2D922 O2D923 10 x 75 мм Силно дифузно и почти без сенки осветление
O2D924 O2D925 O2D926 10 x 150 мм
Тъмно поле O2D920 - - Ø 90 мм Подчертава характеристиките на повърхността, като иглени кодове

Пръстен
O2D915 O2D917 O2D919 Ø 106 мм
външен
Ø 66 мм
вътрешен
Хомогенно и практически без сенки осветление

Купол
O2D931 O2D930 O2D930 80 x 80 мм

Многоъгълното осветяване елиминира горещите точки с трудни целеви форми - „облачна дневна светлина“.

O2D933 O2D932 O2D930 130 x 130 мм

Фон
O2D940 O2D941 - 25 мм правоъгълен Създава остър черно/бял контур по външния ръб
O2D942 O2D943 - 50 мм 2
O2D944 O2D945 - 100 мм 2