Външно осветление
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
Външно осветление
O2D920
DARK FIELD LIGHT RT/0,3M/US
- Осветяване с метода на тъмното поле за акцентуване върху характеристиките на повърхността като ивични кодове, драскотини или наранявания
- Работа с постоянна светлина и импулсна работа
- С видима червена светлина
- Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Приложение
Осветено поле [mm] | Ø 90 |
---|---|
Дизайн | тъмно поле |
Тип на работата | импулсна или постоянна работа |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 400 |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 617 |
Входове
Тригер | 24 V PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Защита | IP 54 |
Защита от прегряване | да; (деактивиране при 65...75 °C) |
Тестове / одобрения
Фотобиологична безопасност | освободена група; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 369 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Материал | алуминий черен, анодизиран | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, черен; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |