You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. Сензори за разпознаване на обекти
  4. 2D сензори за разпознаване и проверка на обекти
  5. O2D534

Сензор за разпознаване на обекти

O2D534

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

Сензор за разпознаване на обекти

O2D534

O2DIRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/T/10

  • Комбинирана 2D инспекция на контури и повърхности за максимално осигуряване на качеството
  • Мощните алгоритми овладяват дори и взискателни изисквания
  • Удобният за потребителя софтуер опростява настройката на задачата за проверка
  • Надеждно функциониране при променящи се светлинни условия
  • Електрически фокус върху детайлите
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • profinet
Характеристики на продукта
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Резолюция на изображението [px] 1280 x 960
Макс. скорост на четене [Hz] 40
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 300; (24V DC; с превключващи изходи: < 400 mA)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Тип на светлината Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm] 850
Сензор за разпознаване на обекти Сензор за изображения CMOS черно / бяло
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 1
Входове
Тригер външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; вътрешен
Брой цифрови входове 1
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Брой цифрови изходи 1; (конфигурируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 1
Макс. работен ток за изход [mA] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm]
Работен обхват Размер на видимото поле
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
1500 288 x 216
2000 384 x 288
5000 960 x 720
Работен обхват [mm] > 200
Резолюция на изображението [px] 1280 x 960
Тип леща Телефото обектив
Макс. скорост на четене [Hz] 40
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри Über PC mit ifm Vision Assistant
Интерфейси
Интерфейс за комуникация Ethernet
Ethernet
Брой Ethernet интерфейси 1
Стандарт за предаване 10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол TCP/IP; PROFINET
Фабричните настройки
IP адрес: 192.168.0.69
маска на подмрежата: 255.255.255.0 (Class C)
gateway IP address: 192.168.0.201
MAC адрес: вижте табелката за типа
Тип на ползване Задаване на параметри; Пренос на данни
Условия на работа
Околна температура [°C] -10...50
Температура на съхранение [°C] -40...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 65
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
EMC
EN IEC 61000-6-4 Излъчване на смущения индустриални среди
EN IEC 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения индустриални среди
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 2 Земно притегляне (10 ... 150 Hz)
Фотобиологична безопасност освободена група; (EN 62471)
Електрическа защита
EN IEC 61010-2-201 електрическо захранване само чрез схеми PELV
Механични данни
Тегло [g] 600
Тип на монтажа винтов монтаж; (отвор M4 x 7mm)
Размери [mm] 45 x 45 x 86
Материал корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: Gorillaglas; LED прозорец: PC; бутони: POM
Уплътнителен материал FKM
Усилие на затягане [Nm] 2,1
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
функция 2 x Светодиод, зелен
функция 2 x Светодиод, жълт
Многофункционален бутон 2 x Светодиод, зелен/жълт
Обслужващи елементи
1 Многофункционален бутон
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
Допълнително монтажно оборудване
Защитни стъкла
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D; Формовано тяло: неръждаема стомана; уплътнение: FKM
Електрическо свързване - захранване
Конектор: 1 x M12; кодиране: L; Формовано тяло: неръждаема стомана

Videos