Характеристики на продукта
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Резолюция на изображението [px] |
1280 x 960 |
Макс. скорост на четене [Hz] |
40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
18...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 300; (24V DC фиксиран.) |
Макс. токово потребление [mA] |
650; (18V DC, с превключващи изходи, флаш памет активен) |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Тип на светлината |
Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] |
850 |
Сензор за разпознаване на обекти |
Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Входове / изходи
Брой входове и изходи |
Брой цифрови изходи: 2 |
Входове
Тригер |
външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; вътрешен |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP/NPN; (настроеваеми) |
Брой цифрови изходи |
2; (конфигурируеми) |
Изходна функция |
конфигурируеми |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
1 |
Макс. работен ток за изход [mA] |
100 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Вид защита от късо съединение |
импулсна |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
Работен обхват |
Размер на видимото поле |
|
|
35 |
25 x 19 |
|
|
300 |
184 x 138 |
|
|
500 |
304 x 228 |
|
|
1000 |
604 x 453 |
|
|
1500 |
904 x 678 |
|
|
2000 |
1204 x 903 |
|
|
2500 |
1504 x 1128 |
|
|
|
Работен обхват [mm] |
> 35 |
Резолюция на изображението [px] |
1280 x 960 |
Тип леща |
Широк ъгъл |
Макс. скорост на четене [Hz] |
40 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри |
Über PC mit ifm Vision Assistant |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация |
Ethernet |
Ethernet
Брой Ethernet интерфейси |
1 |
Стандарт за предаване |
10Base-T; 100Base-TX |
Скорост на предаване |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Протокол |
TCP/IP; PROFINET |
Фабричните настройки |
IP адрес: 192.168.0.69 |
маска на подмрежата: 255.255.255.0 (Class C) |
gateway IP address: 192.168.0.201 |
MAC адрес: вижте табелката за типа |
|
Тип на ползване |
Задаване на параметри; Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-10...50 |
Температура на съхранение [°C] |
-40...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] |
90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] |
4000 |
Защита |
IP 65 |
Степен на замърсяване |
3 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN IEC 61000-6-4 Излъчване на смущения |
индустриални среди |
EN IEC 61000-6-2 Устойчивост срещу смущения |
индустриални среди |
|
Удароустойчивост |
EN 60068-2-27 |
50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря |
EN 60068-2-27 |
40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се |
|
Устойчивост на вибрации |
EN 60068-2-6 |
2 Земно притегляне (10 ... 150 Hz) |
|
Фотобиологична безопасност |
освободена група; (EN 62471) |
Електрическа защита |
EN IEC 61010-2-201 |
електрическо захранване само чрез схеми PELV |
|
Механични данни
Тегло [g] |
614,6 |
Тип на монтажа |
винтов монтаж; (отвор M4 x 7mm) |
Размери [mm] |
45 x 45 x 86 |
Материал |
корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: Gorillaglas; LED прозорец: PC; бутони: POM |
Уплътнителен материал |
FKM |
Усилие на затягане [Nm] |
2,1 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
функция |
2 x Светодиод, зелен |
функция |
2 x Светодиод, жълт |
Многофункционален бутон |
2 x Светодиод, зелен/жълт |
|
Обслужващи елементи |
1 |
Многофункционален бутон |
|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
Допълнително монтажно оборудване |
Защитни стъкла |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - Ethernet
|
Конектор: 1 x M12; кодиране: D; Формовано тяло: неръждаема стомана; уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - захранване
|
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |