- Визуални сензори
- Визуален сензор O2D
- Цел, разстояние и избор на продукт
Цел, разстояние и избор на продукт
Бърз преглед на 2D визуалните сензори
Интерфейс за комуникация | Интерфейс на процеса | Осветление | Обектив | Кат. № |
Ethernet TCP/IP |
(8-полюсен, A-кодиран) |
RGB-W (включен поляризиращ филтър) |
Стандартен 16° | O2D500 |
Широкоъгълен 30° | O2D502 | |||
Телеобектив 10° | O2D504 | |||
Инфрачервена | Стандартен 16° | O2D520 | ||
Широкоъгълен 30° | O2D522 | |||
Телеобектив 10° | O2D524 | |||
5-полюсен, L-кодиран (клас на съответствие B) |
RGB-W (включен поляризиращ филтър) |
Стандартен 16° | O2D510 | |
Широкоъгълен 30° | O2D512 | |||
Телеобектив 10° | O2D514 | |||
Инфрачервена | Стандартен 16° | O2D530 | ||
Широкоъгълен 30° | O2D532 | |||
Телеобектив 10° | O2D534 | |||
(5-полюсен, A-кодиран) |
RGB-W (включен поляризиращ филтър) |
Стандартен 16° | O2D540 | |
Широкоъгълен 30° | O2D542 | |||
Телеобектив 10° | O2D544 | |||
Инфрачервена | Стандартен 16° | O2D550 | ||
Широкоъгълен 30° | O2D552 | |||
Телеобектив 10° | O2D554 |
Окабеляване и задействане
Заснемането на изображение може да бъде задействано с двоичен сензор, свързан към пусковия вход (напр. светлинен сензор), команда чрез интерфейса на процеса (EtherNet/IP или TCP/IP) или непрекъснато с фиксирана честота на кадрите.
Следните диаграми на свързване показват окабеляването на визуалните сензори и пусковите сензори според версията на конектора:
Допълнително осветление
Докато интегрираният LED източник на светлина в четеца на O2D кода осигурява достатъчно осветление за повечето приложения, има приложения, при които е необходимо допълнително външно осветление.
Тип | Червена светлина | Инфрачервена | Бяла светлина | Осветена зона | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Бар |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 мм | Силно дифузно и почти без сенки осветление |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 мм | ||
Тъмно поле | O2D920 | - | - | Ø 90 мм | Подчертава характеристиките на повърхността, като иглени кодове |
Пръстен |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 мм външен Ø 66 мм вътрешен |
Хомогенно и практически без сенки осветление |
Купол |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 мм |
Многоъгълното осветяване елиминира горещите точки с трудни целеви форми - „облачна дневна светлина“. |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 мм | ||
Фон |
O2D940 | O2D941 | - | 25 мм правоъгълен | Създава остър черно/бял контур по външния ръб |
O2D942 | O2D943 | - | 50 мм 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 мм 2 |