Външно осветление
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
Външно осветление
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
- Хомогенна светлина в четири различни цвята
- Две цветови комбинации: бяло / инфрачервено или синьо / червено
- Четири осветителни сегмента могат да се управляват отделно
- Постоянна светлина или импулсна работа с 4 пъти повече светлина
- Не е необходимо външно управление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина; чиста светлина |
---|
Приложение
Осветено поле [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Дизайн | отвор |
Тип на работата | нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа); висок интензитет на светлината (импулсна) |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | Работен режим "постоянна работа": 460; Работен режим "висок светлинен интензитет": 3420 |
Клас на защита | III; (PELV) |
Тип на светлината | червена светлина; чиста светлина |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1 |
---|
Входове
Тригер | 24 V PNP/NPN; външен |
---|---|
Брой цифрови входове | 1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...40 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...60 |
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
Фотобиологична безопасност | рискова група 1; (DIN EN 62471) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 817,35 |
---|---|
Размери [mm] | 256,8 x 197 x 106,7 |
Материал | корпус: алуминий черен, анодизиран; Капак: ABS |
Усилие на затягане [Nm] | 0,5...1,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Задаване на параметри
Конектор: M12; кодиране: A |
Електрическо свързване - Захранване
Конектор: M12; кодиране: A |