Външно осветление
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
Външно осветление
O2D940
BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US
- Силна постоянна светлина за проверка на контур и позиция
- По-дълъг живот чрез импулсна работа
- Хомогенно осветление с червена или инфрачервена светлина
- Версии с три различни размера на осветената зона
- Спестяващ пространство дизайн благодарение на ултраплоския корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | червена светлина |
---|
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Осветено поле [mm] | 25 x 25 |
Дизайн | подсветка |
Тип на работата | Работа с постоянна светлина и импулсна работа |
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | -10...10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Тип на светлината | червена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 617 |
Входове
Тригер | 5...24 V |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Защита | IP 54 |
Защита от прегряване | да; (> 50 °C) |
Тестове / одобрения
Фотобиологична безопасност | освободена група; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [Години] | 310 |
Механични данни
Тегло [g] | 162,6 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 | |
Материал | алуминий | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,30 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |