Външно осветление
O2D922
BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US
Външно осветление
O2D922
BAR LIGHT 10x75 IR/0,3M/US
- Хомогенно осветяване, на практика без сенки, на обекта
- Работа с постоянна светлина и импулсна работа
- Импулсна работа с висок интензитет на светлината за намаляване на времето на експозиция
- Емисия на невидима инфрачервена светлина
- Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
---|
Приложение
Осветено поле [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Дизайн | решетки |
Тип на работата | висок интензитет на светлината (импулсна, постоянна работа само с охлаждане); нормален интензитет на светлината (възможно е постоянна работа) |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | Работен режим "постоянна работа": 185; Работен режим "висок светлинен интензитет": 325 |
Тип на светлината | Инфрачервена светлина |
Дължина на вълната [nm] | 875 |
Входове
Тригер | 24 V PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...55 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Защита | IP 65 |
Защита от прегряване | да; (деактивиране при 65...75 °C) |
Тестове / одобрения
Фотобиологична безопасност | рискова група 1; (DIN EN 62471:2008; Не гледайте към светлинния източник.; опасност от отблясъци; Подравнете устройството, за да предотвратите излагането на светлина на очите.) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 181 | |
---|---|---|
Размери [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Материал | алуминий черен, анодизиран | |
Материал на лещата |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, черен; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |