- Fördelar med IO-Link
- Produkturval
- SolutionBlock IO-Link-master
SolutionBlock IO-Link-master
Välkommen till framtiden inom industriell automation.
Den moderna industrin ställs inför ständigt ökande krav: Den behöver kraftfulla, flexibla och kompatibla lösningar som kan integreras smidigt på både OT- och IT-nivå. ifm:s nya IO-Link-master SolutionBlock uppfyller dessa krav med innovativ teknik och ett brett utbud av funktioner som är särskilt utvecklade för utmaningarna i Industri 4.0.
Multiprotokoll för PROFINET och EtherNet/IP
Det integrerade multiprotokollstödet minskar avsevärt antalet olika artiklar för våra kunder. Tack vare kompatibiliteten med PROFINET och EtherNet/IP kan en enda IO-Link-master användas i olika nätverk, vilket minskar komplexiteten och lagringskostnaderna. Denna mångsidighet gör den idealisk för företag som söker flexibla och skalbara lösningar.
Integrerad OPC UA-server
Den inbyggda OPC UA-servern säkerställer smidig integrering i befintliga IoT-datastrukturer. Denna öppna, tillverkaroberoende kommunikationsplattform möjliggör standardiserat datautbyte mellan olika enheter och system. Detta ökar transparensen i processerna och skapar en grund för förebyggande underhåll och databaserade beslut.
IODD-tolk
IODD-tolken möjliggör automatisk utvärdering och översättning av givardata. Processvärden som temperatur eller flödeshastighet matas inte ut som rådata, utan i begripliga enheter som °C eller m³/h. Denna funktion sparar tid vid integreringen och gör det lättare att analysera data.
Kedjekopplingsfunktion
Den standardiserade M12-anslutningstekniken möjliggör en enkel kedjekoppling för strömförsörjning, fältbuss och IIoT-kommunikation. Detta innebär mindre kabeldragningsarbete, enklare integrering och betydande kostnadsbesparingar. Denna funktion är en avgörande fördel, särskilt i omfattande system eller i områden med begränsat utrymme.
Säkerhet med OPC UA, MQTT(s) och HTTP(s)
Stöd för OPC UA, MQTT och ett REST-API i JSON-format innebär att IO-Link-mastern ger flexibla kommunikationsalternativ för moderna IIoT-applikationer .
OPC UA och MQTT är baserade på TCP/IP, medan REST-API möjliggör datautbyte via HTTP. JSON är ett standardiserat dataformat för strukturerad överföring av information.
Och IO-Link-mastern stöder OPC UA, MQTT och HTTP, vilket möjliggör säker dataöverföring. Dessa protokoll säkerställer att data krypteras och skyddas mot obehörig åtkomst – en avgörande fördel i en alltmer nätverksbaserad och säkerhetsmedveten industriell miljö. IO-Link-mastern kopplar därmed samman IT- och OT-världarna med högsta säkerhetsnivå.
Datareduktion genom moneo
Många givare ger stora mängder data som inte alltid behövs. Med moneo-integrering kan dessa data förbehandlas och reduceras. Detta minimerar belastningen på nätverk och IT-system och säkerställer en mer effektiv användning av tillgängliga resurser.
Network Time Protocol (NTP)
Genom integrering av Network Time Protocol (NTP) garanteras synkroniseringen av enheter i nätverket på millisekundnivå. Detta är särskilt viktigt i tidskritiska applikationer där en exakt samordning av alla systemkomponenter är avgörande.
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Kedjekopplingsfunktion För fältbuss |
Kedjekopplingsfunktion För strömförsörjning, fältbuss och IIoT-kommunikation |
Kedjekopplingsfunktion För fältbuss och strömförsörjning |
|||||
| Ström A-kodad M12, 3,9 A (US) |
Ström L-kodad M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
Ström L-kodad M12, 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Fältbuss AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Fältbuss AL159x: Multiprotokoll för PROFINET och EtherNet/IP |
Fältbuss AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCat |
|||||
| Uteffekt 300 mA |
Uteffekt 4 A |
Uteffekt 2 A |
|||||
| Ingång/utgång 16 konfigurerbara, 16 digitala ingångar, 8 digitala utgångar |
Ingång/utgång 16 konfigurerbara, 12 digitala |
Ingång/utgång 16 konfigurerbara, 12 digitala in-/utgångar |
|||||
| OPC UA-server | OPC UA-server Underlättar integrering i IoT-datastrukturer |
OPC UA-server | |||||
| MQTT/JSON Stöder dessutom endast HTTP |
MQTT/JSON Även HTTP/MQTT för säker dataöverföring |
MQTT/JSON | |||||
| TLS-kryptering | TLS-kryptering För säker, krypterad dataöverföring |
TLS-kryptering | |||||
| IODD-tolk | IODD-tolk Bearbetning av en mängd olika IODD:er för att omvandla givardata till begriplig information |
IODD-tolk | |||||
| Datareduktion genom moneo | Datareduktion genom moneo Optimering av datavolym och nätverksbelastning |
Datareduktion genom moneo | |||||
| Stöd för NTP | NTP-stöd Tidssynkronisering med millisekundprecision för tidskritiska applikationer |
Stöd för NTP | |||||
| Visa AL13XX ➜ | Visa AL14XX ➜ | ||||||