- IO-Link - huvudsida
- Konfiguration av enhet
- moneo configure
Konfigurera IO-Link-enheter med moneo configure
moneo configure är ifm:s kostnadsfria lösning för parametrisering av IO-Link-produkter. Moneo configure är en del av ifms växande IIoT-mjukvaruplattform moneo och installeras på din Windows-dator och ger ett centraliserat verktyg för att upptäcka, parametrisera, visualisera och diagnostisera IO-Link-enheter, oavsett tillverkare.
Det intuitiva användargränssnittet förenklar konfigurationen av enheterna och minskar tiden för driftsättning av maskiner. moneo blue ansluter trådlöst IO-Link-enheter på IOS- eller Android-plattformar via Bluetooth.
Konfigurera IO-Link-enheter
- Leta reda på alla IO-Link-enheter som är anslutna till nätverket
- Konfigurera IP-adresser för ifm IO-Link-masters
- Läsa och skriva parametrar till alla IO-Link-sensorer och -enheter
- Online- och offline-parameterändringar för IO-Link-sensorer och -enheter
- Stöd för IO-Link-sensorer och -enheter från 3andra part med IODD-filer
Visualisering
- Automatisk generering av instrumentpaneler utan någon användarkonfiguration
- Snabb visning av realtidsvärden från IO-Link-sensorer och -enheter
- Visa kortsiktig trendhistorik
IODD-hantering
- Visa lokala och online IODD-kataloger
- Installera uppdateringar
- Importera IODD-filer
Hantering av parameterdata
Enkel installation och byte av IO-Link-enheter med endast ett verktyg
Verktyg för alla IO-Link-enheter
Tillverkaroberoende enhetsinställning, online/offline, med integrerad IODD-hantering
Översikt över alla IO-Link-enheter i nätverket
Skanning av ett komplext IO-Link-nätverk med mastrar och enheter
Dynamisk cockpit
Parallell visualisering av processvärden och parametrar
Ansluta enheter till moneo-konfigurering med USB-adapter
moneo configure ansluter enheter via USB och Ethernet. Läs mer nedan eller få mer information om installation och support för IO-Link.
Anslut med USB IO-Link-gränssnitt AL1060.
Fördelar
- Strömförsörjning av sensorn via USB (kabel ingår i ZZ1060)
- Lätt att bära med sig
Nackdelar
- Endast en enhet kan vara ansluten åt gången
Fördelar
- Anslutning till flera mastrar och enheter samtidigt
- Åtkomst till enheter utan att ändra/koppla bort befintliga styrkablar
Nackdelar
- Separat 24 VDC strömförsörjning krävs för IO-Link master
När du har installerat moneo och loggat in visas ett urval av aktiveringstyper automatiskt.
Välj "moneo configure free license activation" här.
Välj "Free moneo configure SA" under tillgängliga licenser.
När du har valt licens och klickat på "Nästa" startar aktiveringsprocessen.
Du är nu redo att konfigurera dina IO-Link-masters och -enheter.