• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. IO-Link - strona główna
  2. Opis systemu

Przegląd systemu IO-Link

IO-Link otwiera nowe możliwości wydajnego sterowania i regulacji za pomocą systemów PLC. Znormalizowana, dwukierunkowa komunikacja między czujnikami, siłownikami i poziomem sterowania nie tylko upraszcza uruchomienie, ale także zwiększa niezawodność procesu. IO-Link jest całkowicie niezależny od magistrali obiektowej.

Co więcej, IO-Link stanowi centralną podstawę dla Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i cyfrowej transformacji: Dane w czasie rzeczywistym, konserwacja predykcyjna i spójna przejrzystość od pojedynczego czujnika do chmury umożliwiają inteligentną, sieciową produkcję. ifm oferuje kompleksowe portfolio różnorodnych, holistycznych rozwiązań, które umożliwiają płynne wdrożenie cyfryzacji zakładów.

ifm - Twój partner systemowy



Oferujemy rozwiązania sprzętowe


Oferujemy rozwiązania w zakresie oprogramowania


Oferujemy usługi

- Czujniki i urządzenia IO-Link
- Mastery IO-Link i moduEthernet
- Moduły IO-Link
- Urządzenia IIoT, urządzenia brzegowe i kontrolery
- Przełączniki
- Pasywne dystrybutory mocy
- Technologia połączeń
- Wyłączniki
- Zasilanie

- moneo configure
(mastery IO-Link, urządzenia i GSDML)
- platforma moneo IIoT
- moneo Industrial AI Assistant
- moneo RemoteConnect
- moneo Track & Trace
- moneo connect
(edge & connectivity)
- oprogramowanie łańcucha dostaw i integracja SAP
(SFI)

- Wsparcie techniczne
- Szkolenia
- Warsztaty
- Seminaria internetowe
- Próbki oprogramowania
- Integracja rozwiązań
- Certyfikaty / Raporty
- Usługi kalibracji

Dlaczego ifm?

Członek-założyciel społeczności IO-Link

ifm jako partner systemowy

Ponad 50 lat doświadczenia w automatyzacji

Aktywny w 145 krajach - lokalny i globalny partner

Handshake

Indywidualne doradztwo i wsparcie przy składaniu wniosków

5-letnia gwarancja

Twój udział - bezpośredni, prosty, skalowalny

Dzięki naszym zestawom startowym, usługom cyfrowym i potężnym masterom IO-Link ułatwiamy rozpoczęcie pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o małą maszynę, czy o modernizację na dużą skalę - wspieramy Cię fachową wiedzą, systematycznym podejściem i pasją.

Przejdź do zestawów startowych ➜