• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. IO-Link - strona główna
  2. Technologia

Dowiedz się więcej o technologii IO-Link

Globalny standard: IO-Link

Zanim powstał IO-Link, czujniki i siłowniki wykorzystywały głównie sygnały binarne i analogowe. Przesyłają one tylko ograniczone dane diagnostyczne. Dzięki globalnemu standardowi IO-Link przesyłane są coraz dokładniejsze wartości i dostarczane jest bogactwo danych diagnostycznych. Jednocześnie zmniejsza się złożoność połączeń czujników, projekt systemu jest prostszy, okablowanie jest usprawnione, a opcje integracji są bardziej zróżnicowane.

Technologia IO-Link może być zintegrowana z systemami automatyki ze sterownikami PLC, a także z technologiami IIoT. Ogólnie rzecz biorąc, IO-Link oferuje trzy rodzaje danych, które różnią się w zależności od czujnika: dane cykliczne, acykliczne i związane ze zdarzeniami.

Komunikacja z urządzeniem IO-Link

Dodatkowe korzyści IO-Link

ifm oferuje dodatkowe informacje i funkcje jako standard w wielu naszych urządzeniach IO-Link

W danych cyklicznych

  • Jeden czujnik - wiele wartości procesowych
  • Znormalizowane struktury danych procesowych
  • Status urządzenia
  • Technologia czujników z rozszerzoną i sterowaną funkcją

W danych acyklicznych

  • Identyfikacja: Znaczniki aplikacji, funkcji i lokalizacji, URI produktu ("Identification Link" zgodnie z normą IEC 61406)
  • Dane specyficzne dla czujnika, takie jak licznik godzin pracy, licznik cykli przełączania i temperatura wewnętrzna
Calendar

Dane zdarzenia

  • Przegląd danych diagnostycznych
  • Przechowywanie danych diagnostycznych

Zastosowanie w sterowniku PLC


Dane cykliczne
Wykorzystanie danych cyklicznych w sterowniku PLC jest bardzo proste. Zakres adresów i rozmiar są zdefiniowane. Są one opisane w opisie interfejsu IO-Link i dostępne dla każdego czujnika ifm na naszej stronie internetowej. Prawidłowo zdefiniowane dane są dostępne do wykorzystania w programie.

W ifm standaryzujemy struktury danych i pomagamy w szybkiej i łatwej integracji urządzeń IO-Link z systemami. W zależności od mapowania, dane procesowe dla niektórych urządzeń mogą wymagać obliczenia lub dostosowania zakresu adresów (przesunięcie bitów, zamiana bajtów, współczynnik).

Dane acykliczne
Komunikacja acykliczna umożliwia dostęp do określonych parametrów oraz umożliwia konfigurację i regulację parametrów urządzenia.

  • za pośrednictwem oprogramowania takiego jak moneo blue lub moneo configure
  • poprzez bloki funkcyjne w sterowniku PLC
  • dla Profinet: Integracja parametrów z GSDML jest możliwa (PLC Tool).

Zastosowanie w IIoT

Na potrzeby komunikacji IIoT dostępne są różne metody komunikacji. Urządzenie nadrzędne może komunikować się za pośrednictwem REST API, MQTT lub OPC UA. Informacje są dostępne w formacie JSON. Cykliczne, acykliczne i zdarzeniowe dane mogą być odczytywane i zapisywane. ifm oferuje proste rozwiązania, które konwertują dane na czytelne informacje za pomocą odczytu maszynowego IODD i udostępniają je systemom niższego szczebla.

Plik IODD i opis interfejsu IODD

"IO Device Description" (IODD) zawiera szczegóły dotyczące informacji dostępnych z urządzenia, takich jak tożsamość, parametry, dane procesowe, dane diagnostyczne i właściwości komunikacyjne. IODD jest zwykle pobierany jako plik .zip i zawiera plik .xml oraz zdjęcia produktów.

Niektóre programy inżynieryjne, takie jak nasze oprogramowanie konfiguracyjne moneo configure free, a także niektóre systemy automatyki mogą bezpośrednio korzystać z pliku IODD. W większości przypadków korzystanie z IODD nie jest jednak konieczne, ponieważ wystarczy znać lokalizację dostępnych danych. ifm publikuje opis interfejsu IO-Link (plik PDF) w formacie czytelnym dla człowieka, aby pomóc w zrozumieniu informacji, do których masz dostęp.

  • Wszystkie IODD wszystkich producentów można znaleźć w IODDfinder.
  • IODD i opis interfejsu IO-Link w formacie PDF można znaleźć na naszej stronie internetowej w obszarze pobierania dla każdego urządzenia IO-Link.

Fragment opisu interfejsu IO-Link dla SD5500 (tylko dane wejściowe)

Porty IO-Link

Master IO-Link zazwyczaj udostępnia wiele portów IO-Link do podłączania urządzeń IO-Link. Rozróżnia się porty typu A i B. Jest to ustandaryzowane przez różnych producentów i opisane w specyfikacji IO-Link.

  • Społeczność IO-Link udostępnia listę urządzeń, które zostały przetestowane i zatwierdzone pod kątem zgodności ze specyfikacją.

Czasy cykli IO-Link

W zależności od szybkości transmisji danych i wymagań dotyczących czasu reakcji, IO-Link rozróżnia trzy typy komunikacji: COM1, COM2 i COM3.
Te typy transmisji definiują szybkość transmisji połączenia punkt-punkt między masterem IO-Link a urządzeniem i umożliwiają optymalne dostosowanie do różnych aplikacji:

  • COM1 - 4,8 kbaud
    Dla prostych czujników z małą ilością danych. Szczególnie nadaje się do dłuższych kabli lub środowisk zanieczyszczonych elektromagnetycznie.
  • COM2 - 38,4 kbaud
    Sprawdzony standard dla wielu zastosowań przemysłowych o zrównoważonym stosunku szybkości i stabilności.
  • COM3 - 230,4 kbaud
    Do wysokowydajnych czujników i siłowników o dużej ilości danych i krótkim czasie cyklu - idealny do szybkich procesów pomiarowych lub sterujących.

Odpowiedni typ komunikacji jest wybierany automatycznie podczas nawiązywania połączenia między urządzeniem głównym a urządzeniem. Zapewnia to niezawodną, specyficzną dla aplikacji komunikację przez cały czas.