• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. IO-Link - strona główna
  2. Wybór produktu
  3. Master IO-Link
  4. Master IO-Link SolutionBlock

Master IO-Link SolutionBlock

Witamy w przyszłości automatyki przemysłowej

Współczesny przemysł stoi przed coraz większymi wyzwaniami: wymaga wydajnych, elastycznych i kompatybilnych rozwiązań, które można płynnie zintegrować zarówno na poziomie OT, jak i IT. Nowy master IO-Link SolutionBlock firmy ifm spełnia te wymagania dzięki innowacyjnej technologii i szerokiej gamie funkcji opracowanych specjalnie z myślą o wyzwaniach Przemysłu 4.0.

SolutionBlock IO-Link – opis systemu

SolutionBlock w szczegółach

Poznaj zalety SolutionBlock

Wieloprotokołowość dla PROFINET i EtherNet/IP

Zintegrowana obsługa wielu protokołów znacznie zmniejsza różnorodność artykułów dla naszych klientów. Dzięki kompatybilności z PROFINET i EtherNet/IP jeden master IO-Link może być używany w różnych sieciach, co zmniejsza złożoność i koszty magazynowania. Ta wszechstronność sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla firm poszukujących elastycznych i skalowalnych rozwiązań.

Zintegrowany serwer OPC UA

Wbudowany serwer OPC UA zapewnia płynną integrację z istniejącymi strukturami danych IoT. Ta otwarta, niezależna od producenta platforma komunikacyjna umożliwia standardową wymianę danych między różnymi urządzeniami i systemami. Zwiększa to przejrzystość procesów i tworzy podstawę do konserwacji predykcyjnej i podejmowania decyzji opartych na danych.

Integracja Node-RED

Zintegrowane środowisko Node-RED umożliwia łatwe tworzenie i dostosowywanie przepływów danych i procesów logicznych. Korzystając z intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść", użytkownicy mogą przygotowywać, łączyć i dalej przetwarzać dane bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy programistycznej. Pozwala to na szybkie wdrożenie niestandardowej logiki i elastyczne dostosowanie procesów do konkretnych wymagań.

Interpreter IODD

Interpreter IODD umożliwia automatyczną ocenę i tłumaczenie danych z czujników. Wartości procesowe, takie jak temperatura lub natężenie przepływu, nie są przekazywane jako surowe dane, ale w zrozumiałych jednostkach, takich jak °C lub m³/h. Funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas podczas integracji i ułatwia analizę danych.

Funkcjonalność łańcuchowa

Standardowa technologia połączeń M12 umożliwia proste połączenie łańcuchowe zasilania, magistrali polowej i komunikacji IIoT. Oznacza to mniej pracy związanej z okablowaniem, prostszą integrację i znaczne oszczędności kosztów. Funkcja ta stanowi decydującą zaletę, szczególnie w rozbudowanych systemach lub w obszarach o ograniczonej przestrzeni.

Bezpieczeństwo dzięki OPC UA, MQTT(s) i HTTP(s)

Obsługa OPC UA, MQTT i REST API w formacie JSON oznacza, że moduł IO-Link master oferuje elastyczne opcje komunikacji dla nowoczesnych aplikacji IIoT. Podczas gdy OPC UA i MQTT są oparte na protokole TCP/IP, REST API umożliwia wymianę danych za pośrednictwem protokołu HTTP. JSON to standardowy format danych służący do strukturalnej transmisji informacji.
Ponadto master IO-Link obsługuje OPC UA, MQTT i HTTP, umożliwiając w ten sposób bezpieczną transmisję danych. Protokoły te zapewniają szyfrowanie danych i ochronę przed nieuprawnionym dostępem – co stanowi decydującą zaletę w coraz bardziej sieciowym i świadomym bezpieczeństwa środowisku przemysłowym. W ten sposób master IO-Link łączy światy IT i OT przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Redukcja danych dzięki moneo

Wiele czujników dostarcza duże ilości danych, które nie zawsze są potrzebne. Integracja moneo umożliwia wstępne przetwarzanie i redukcję tych danych. Minimalizuje to obciążenie sieci i systemów IT oraz zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Protokół czasu sieciowego (NTP)

Dzięki integracji protokołu czasu sieciowego (NTP) synchronizacja urządzeń w sieci jest gwarantowana z dokładnością do milisekund. Ma to szczególne znaczenie w zastosowaniach, w których czas ma kluczowe znaczenie i precyzyjna koordynacja wszystkich elementów systemu jest niezbędna.

SolutionBlock IO-Link – jak podłączyć do systemu

Przykład ścieżki Y w ifm SolutionBlock

Funkcja i okablowanie SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Mastery IO-Link i SolutionBlock – porównanie produktów

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Funkcjonalność łańcuchowa
Dla magistrali Fieldbus
Funkcjonalność łączenia szeregowego
Do zasilania, magistrali obiektowej i komunikacji IIoT
Funkcjonalność łączenia szeregowego
Do magistrali obiektowej i zasilania
Zasilanie
Kodowanie A M12, 3,9 A (USA)
Zasilanie
Kodowanie L M12, 16 A (US), 16 A (UA)
Zasilanie
Kodowanie L M12, 16 A (US), 16 A (UA)


Magistrala obiektowa
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Magistrala obiektowa
AL159x: Wieloprotokołowość dla
PROFINET i EtherNet/IP


Magistrala obiektowa
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCAT
Maks. całkowity prąd obciążenia
300 mA
Maks. łączny prąd obciążenia
4 A
Maks. łączny prąd obciążenia
2 A
Wejścia/wyjścia
16 konfigurowalnych, 16 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
Wejścia/wyjścia
16 konfigurowalnych, 12 cyfrowych
Wejścia/wyjścia
16 konfigurowalnych, 12 cyfrowych wejść/wyjść
Serwer OPC UA Serwer OPC UA
Ułatwia integrację z strukturami danych IoT
Serwer OPC UA
MQTT/JSON
Dodatkowo obsługuje tylko HTTPs
MQTT/JSON
Również HTTPs/MQTTs dla bezpiecznej transmisji danych
MQTT/JSON
Szyfrowanie TLS Szyfrowanie TLS
Do bezpiecznej, szyfrowanej transmisji danych
Szyfrowanie TLS
Interpreter IODD Interpreter IODD
Przetwarzanie różnych IODD w celu przekształcenia danych z czujników na zrozumiałe informacje
Interpreter IODD
Redukcja danych dzięki moneo Redukcja danych
dzięki moneo

Optymalizacja ilości danych i obciążenia sieci
Redukcja danych dzięki moneo
Obsługa NTP Obsługa NTP
Synchronizacja czasu z dokładnością do milisekund dla zastosowań, w których czas ma kluczowe znaczenie
Obsługa NTP
Zobacz AL13XX ➜

Zobacz AL1590 (chłodziwo) ➜

Zobacz AL1591 (żywność) ➜

Zobacz AL14XX ➜

SolutionBlock IO-Link – FAQ