IO-Link: Standard cyfrowej komunikacji czujników i siłowników
Czy cyfryzacja aktywów to temat przyszłości? Daleko od tego! IO-Link, otwarta technologia komunikacji cyfrowej dla czujników i siłowników, ma od dawna ugruntowaną pozycję i coraz częściej zastępuje okablowanie analogowe jako standard. Już ponad 60 milionów wdrożonych węzłów na całym świecie zapewnia wygodną kontrolę, regulację i optymalizację systemów i procesów w niemal każdej branży. Trend ten szybko rośnie.
Większość naszych klientów również polega już na IO-Link. Nie bez powodu. Uznali oni, że żadne inne rozwiązanie nie oferuje tak prostego okablowania czujników i siłowników i zapewnia większą różnorodność dodatkowych informacji na czujnik. Bezproblemowe połączenie z poziomem IT ułatwia również przeprowadzanie dalszych analiz danych.
Jak widać: Niezależnie od celu, IO-Link jest zawsze idealnym wyborem. Niezależnie od tego, czy chcesz szybko i bezbłędnie wdrożyć komunikację z czujnikami, czy też chcesz przeprowadzić całościową analizę danych i zrównoważoną optymalizację procesu. Albo jedno i drugie.
Nie przegap już więcej korzyści płynących z IO-Link. Skorzystaj z tego, tak jak robią to już tysiące firm na całym świecie.
Zmniejszona złożoność
Skalowalna technologia od prostych binarnych urządzeń włącz/wyłącz do inteligentnych czujników z obsługą IO-Link zapewnia pełną przejrzystość procesu, szybko integrując się z istniejącą architekturą sterowania.
Obniżony koszt
Oszczędność około 50% na punkt na kartach wejściowych bez konieczności stosowania analogowych kart PLC. W przypadku ifm często nie ma to wpływu na koszt czujnika, ponieważ komunikacja jest już dostępna w większości naszych czujników.
Minimalne zmiany
Zastąpienie komunikacji analogowej wymaga niewielu zmian w architekturze sterowania. Każde urządzenie można podłączyć za pomocą standardowego 3-przewodowego nieekranowanego okablowania.
Lepsza jakość produktu
W 100% cyfrowy sygnał jest bardziej dokładny i niezawodny niż sygnał analogowy. Procesy są bardziej powtarzalne. Informacje predykcyjne z czujników zapewniają ciągłą weryfikację przyrządów.
Zwiększona wydajność
Dwukierunkowa komunikacja między instrumentami procesowymi a sterownikiem pozwala na skrócenie czasu cyklu zmiany receptury.
Wydłużenie czasu pracy maszyn
Czujniki z obsługą IO-Link minimalizują nieplanowane przestoje, umożliwiając szybsze uruchomienie maszyn. Funkcja automatycznej wymiany urządzenia automatycznie pobiera parametry z istniejącego urządzenia do urządzenia zastępczego w ciągu kilku sekund.
|
|
IO-Link komunikuje się dwukierunkowo z czujnikami, siłownikami i innymi urządzeniami podłączonymi do modułu głównego za pomocą standardowych 3-przewodowych przewodów. Urządzenie nadrzędne wysyła polecenia do urządzeń, a urządzenia wysyłają cyfrowe dane procesowe do urządzenia nadrzędnego. Ponieważ dane procesowe są czysto cyfrowe i nie ma strat konwersji A/D, dane są bardziej dokładne i wiarygodne.
Większość urządzeń obsługujących IO-Link przesyła również dane diagnostyczne, takie jak czas pracy i kody błędów, aby pomóc w konserwacji predykcyjnej i ulepszonej kontroli procesu.
IO-Link łączy to, co najlepsze ze wszystkich światów z funkcjonalnością sygnałów analogowych i inteligencją komunikacji Ethernet kosztem binarnych punktów ON/OFF.
| Komunikacja z czujnikami - sygnały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binarny Wł. |
Analogowy | IO-Link | Oparta na sieci Ethernet |
|
| Ilość danych | 1 bit | 16 bitów | 32 bajty | Wiele bajtów |
| Diagnostyka czujników | ||||
| Regulacja parametrów czujnika zdalnego | ||||
| Automatyczna wymiana parametrów czujnika | ||||
| Standardowe przewody czujników | ||||
| Komunikacja cyfrowa | ||||
| Prostota integracji | ||||
| Koszt | ||||
Czujniki i urządzenia
ifm oferuje jeden z największych asortymentów czujników i innych urządzeń kompatybilnych z IO-Link. Umożliwiają one użytkownikom instalację elastycznych systemów sterowania pracą ich linii produkcyjnych.
Mastery IO-Link i moduły Ethernet
Master IO-Link zapewnia rozwiązania do pozyskiwania inteligentnych danych z czujników i siłowników obsługujących IO-Link. Master IO-Link ustanawia połączenie między jednym lub kilkoma urządzeniami a systemem fieldbus lub platformami IIoT wyższego poziomu.
Konfigurowalne moduły IO-Link umożliwiają podłączenie konwencjonalnych cyfrowych i analogowych czujników oraz cyfrowych siłowników za pośrednictwem IO-Link.
edgeGateways
Urządzenia edgeGateways firmy ifm zapewniają bezpieczne zdalne połączenie z infrastrukturą IT w celu wygodnego przesyłania danych do platform chmurowych, takich jak ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub lub AWS IoT Core.
Kontrolery
Sterowniki HMI firmy ifm to programowalne wyświetlacze graficzne do sterowania, parametryzacji i obsługi maszyn przemysłowych. Jeden sterownik HMI może zastąpić sterownik PLC, interfejs HMI i wiele licencji na oprogramowanie. Urządzenia obiektowe IO-Link mogą być podłączane mechanicznie, w przeciwieństwie do pracochłonnych wiązek przewodów.
Platforma moneo IIoT
Monitoruj maszyny, optymalizuj procesy i planuj konserwację dzięki naszej platformie moneo IIoT. Bezpośrednie podłączenie czujnika, szybka implementacja, działanie niezależne od PLC i integracja z otwartym protokołem - po prostu podłącz i pracuj.