- IO-Link - strona główna
- Wybór produktu
- Master IO-Link
- Mastery IO-Link – DataLine
Wybór produktów DataLine
Mastery IO-Link DataLine (seria AL13) zostały specjalnie opracowane do zastosowań, które koncentrują się na gromadzeniu danych, integracji IT i przyszłego rozwoju.
Inteligentne rozwiązanie do integracji danych i IIoT
Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom nie tylko umożliwiają łatwe podłączenie czujników IO-Link przez 4 porty lub 8 typu A, ale także oferują potężny interfejs IIoT z MQTT/JSON - idealny do przesyłania danych z czujników do systemów wyższego poziomu i platform chmurowych.
Dzięki solidnej konstrukcji IP67 lub IP69K nadają się zarówno do środowisk przemysłowych, jak i zastosowań z procesami czyszczenia. Kompaktowa konstrukcja i kodowane złącze zasilania M12 A umożliwiają szybką i bezpieczną integrację - bez większego wysiłku instalacyjnego.
Bezpośrednie połączenie IT przez MQTT/JSON
Dla łatwej integracji z chmurą lub systemami brzegowymi - bez bramki lub sterownika PLC.
Większa przejrzystość dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym
Dostęp do danych z czujników równolegle z komunikacją PLC - idealny do monitorowania stanu, OEE lub zapewniania jakości.
Elastyczne zastosowanie - odpowiednie dla wielu protokołów
Dostępne wersje dla PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT lub Modbus TCP
Odpowiedni do pracy w trudnych warunkach
Stopień ochrony IP67 do zastosowań przemysłowych, IP69K do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla higieny z czyszczeniem wysokociśnieniowym.
Kompaktowe złącze zasilania
Znormalizowane złącze M12 z kodem A, niezawodne, zajmujące niewiele miejsca
DataLine AL13xx