- IO-Link - strona główna
- Wybór produktu
- Urządzenia IO-Link
Urządzenia IO-Link - technologia czujników dla inteligentnego przemysłu
Oferujemy najbardziej wszechstronne portfolio urządzeń IO-Link na rynku - dostosowane do szerokiej gamy branż i zastosowań. Wybieraj spośród tysięcy urządzeń i zawsze korzystaj z szerokich zalet technologii IO-Link.
Nasze urządzenia IO-Link zazwyczaj dostarczają wiele wartości procesowych z jednego czujnika. Ponadto uzyskujesz dostęp do różnych dodatkowych funkcji specyficznych dla czujnika , które sprawiają, że Twoja aplikacja jest inteligentniejsza i bardziej wydajna. Dzięki zintegrowanym opcjom diagnostycznym za pośrednictwem bitów stanu i szczegółowych kodów zdarzeń, można wykrywać usterki w dowolnym momencie i reagować w ukierunkowany sposób - dla maksymalnej dostępności instalacji.
Dowiedz się więcej o naszej szerokiej gamie urządzeń IO-Link poniżej.
IO-Link umożliwia bezstratną transmisję danych: straty konwersji są eliminowane poprzez komunikację cyfrową, a wpływy zewnętrzne, takie jak pola magnetyczne, nie mają wpływu na transmisję danych.
IO-Link jest niezależny od fieldbus i może być zintegrowany ze wszystkimi popularnymi systemami fieldbus. Możliwa jest również integracja z systemami IIoT/IT za pośrednictwem innych form komunikacji.
Urządzenia można konfigurować szybko i łatwo za pośrednictwem IO-Link - nawet zdalnie lub podczas pracy.
Blokada klawiszy i wyświetlacza zapewnia zabezpieczenie przed manipulacją.
Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania automatycznie tworzy kopie zapasowe i przywraca zestawy parametrów – wystarczy wymienić tylko urządzenie.