Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Wymiary [mm] | 48 x 112 x 116 |
Aplikacja | wyświetlanie i monitorowanie sygnałów analogowych; na przykład czujniki ciśnienia, czujniki temperatury lub czujniki przepływu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść analogowych | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | -10...10 |
Rozdzielczość wejścia analogowego | 16 bit |
Precyzyjne wejście analogowe [%] | 0,1 |
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Wymagany typ portu mastera | A |
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 318 |
---|---|
Typ montażu | wycięcie panelu: 91 x 43 mm |
Wymiary [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiał | Noryl UL94-V-0 |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|